GN 614.1 Blocs de support Zinc moulé sous pression, pour poussoirs à ressort GN 614

Photo

GN 614.1 Supports pour poussoir en zinc moulé sous pression pour poussoirs à ressort GN 614 Type: B - Fixation des deux côtés, sans poussoir à ressort
Type: B - Fixation des deux côtés, sans poussoir à ressort
GN 614.1 Supports pour poussoir en zinc moulé sous pression pour poussoirs à ressort GN 614 Type: B - Fixation des deux côtés, sans poussoir à ressort GN 614.1 Supports pour poussoir en zinc moulé sous pression pour poussoirs à ressort GN 614 Type: L - Fixation à gauche, sans poussoir à ressort GN 614.1 Supports pour poussoir en zinc moulé sous pression pour poussoirs à ressort GN 614 Type: R - Fixation à droite, sans poussoir à ressort

Description du produit

Informations

Les supports pour poussoirs à ressort GN 614.1 sont des pièces standard qui simplifient l'utilisation des poussoirs à ressort GN 614.

Les types R, L et B se composent uniquement du support pour poussoirs à ressort (non compris) et peuvent être utilisés avec toutes les autres versions des modèles GN 614-6 et GN 614-8 de type KD, MS et NI.

Spécifications

Bloc de support
Zinc moulé sous pression, nickelé


RoHS

Accessoire

Poussoirs à ressort GN 614

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.1 Supports pour poussoir en zinc moulé sous pression pour poussoirs à ressort GN 614 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

LFixation à gauche, sans poussoir à ressort
RFixation à droite, sans poussoir à ressort
BFixation des deux côtés, sans poussoir à ressort
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage pour
poussoir
GN 614
d3
pour contre
filetage DIN 7991
d4 -0..002bh1 ±0.002h2l1 ±0.002l2
0.240.13M 30.1180.330.1670.130.2950.12
0.310.17M 40.1570.410.2070.170.3740.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d'alésage d1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.90
In Stock: 995
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.90
100249$1.74
250499$1.59
≥ 500$1.43
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.007 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 614.1-6-LGN 614.1-6-RGN 614.1-6-BGN 614.1-8-LGN 614.1-8-RGN 614.1-8-B