Options de pièce / Tableau
Type
NI Ressort à charge standard
NIS Ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes
Référence NI - Ressort à charge standard Référence NIS - Ressort à charge élevée d1 ±0.002 d2 Longueur lw
compression Charge du ressort ≈
standard (Type NI)
initiale
finale Charge du ressort ≈
élevée (Type NIS)
initiale
finale
0.079 ±0.002
0.098 ±0.002
0.118 ±0.002
0.138 ±0.002
0.157 ±0.002
0.177 ±0.002
0.197 ±0.002
0.217 ±0.002
0.236 ±0.002
0.315 ±0.002
0.394 ±0.002
0.472 ±0.002
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.13
0.14
0.16
0.18
0.24
0.31
0.39
0.14
0.20
0.28
0.35
0.43
0.47
0.51
0.55
0.59
0.71
0.79
0.87
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.10
0.14
0.18 lbf (0.8 N)
0.63 lbf (2.8 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.80 lbf (8 N)
2.14 lbf (9.5 N)
2.47 lbf (11 N)
3.48 lbf (15.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
9.22 lbf (41 N)
0.34 lbf (1.5 N)
1.06 lbf (4.7 N)
1.69 lbf (7.5 N)
3.26 lbf (14.5 N)
3.15 lbf (14 N)
3.71 lbf (16.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.62 lbf (25 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
19.33 lbf (86 N)
0.29 lbf (1.3 N)
1.06 lbf (4.7 N)
1.75 lbf (7.8 N)
2.70 lbf (12 N)
3.37 lbf (15 N)
4.20 lbf (18.7 N)
4.34 lbf (19.3 N)
5.64 lbf (25.1 N)
8.09 lbf (36 N)
12.81 lbf (57 N)
13.71 lbf (61 N)
15.29 lbf (68 N)
0.49 lbf (2.2 N)
1.60 lbf (7.1 N)
2.61 lbf (11.6 N)
4.05 lbf (18 N)
4.95 lbf (22 N)
5.64 lbf (25.1 N)
5.98 lbf (26.6 N)
8.81 lbf (39.2 N)
13.60 lbf (60.5 N)
23.27 lbf (103.5 N)
24.73 lbf (110 N)
32.15 lbf (143 N)
614.3-2-NI 0.079 ±0.002 0.04 0.14 0.01 0.18 lbf (0.8 N) 0.34 lbf (1.5 N) - -
614.3-2-NIS 0.079 ±0.002 0.04 0.14 0.01 - - 0.29 lbf (1.3 N) 0.49 lbf (2.2 N)
614.3-2.5-NI 0.098 ±0.002 0.06 0.20 0.02 0.63 lbf (2.8 N) 1.06 lbf (4.7 N) - -
614.3-2.5-NIS 0.098 ±0.002 0.06 0.20 0.02 - - 1.06 lbf (4.7 N) 1.60 lbf (7.1 N)
614.3-3-NI 0.118 ±0.002 0.08 0.28 0.03 1.01 lbf (4.5 N) 1.69 lbf (7.5 N) - -
614.3-3-NIS 0.118 ±0.002 0.08 0.28 0.03 - - 1.75 lbf (7.8 N) 2.61 lbf (11.6 N)
614.3-3.5-NI 0.138 ±0.002 0.10 0.35 0.03 1.35 lbf (6 N) 3.26 lbf (14.5 N) - -
614.3-3.5-NIS 0.138 ±0.002 0.10 0.35 0.03 - - 2.70 lbf (12 N) 4.05 lbf (18 N)
614.3-4-NI 0.157 ±0.002 0.12 0.43 0.04 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N) - -
614.3-4-NIS 0.157 ±0.002 0.12 0.43 0.04 - - 3.37 lbf (15 N) 4.95 lbf (22 N)
614.3-4.5-NI 0.177 ±0.002 0.13 0.47 0.04 2.14 lbf (9.5 N) 3.71 lbf (16.5 N) - -
614.3-4.5-NIS 0.177 ±0.002 0.13 0.47 0.04 - - 4.20 lbf (18.7 N) 5.64 lbf (25.1 N)
614.3-5-NI 0.197 ±0.002 0.14 0.51 0.04 2.47 lbf (11 N) 4.05 lbf (18 N) - -
614.3-5-NIS 0.197 ±0.002 0.14 0.51 0.04 - - 4.34 lbf (19.3 N) 5.98 lbf (26.6 N)
614.3-5.5-NI 0.217 ±0.002 0.16 0.55 0.05 3.48 lbf (15.5 N) 5.62 lbf (25 N) - -
614.3-5.5-NIS 0.217 ±0.002 0.16 0.55 0.05 - - 5.64 lbf (25.1 N) 8.81 lbf (39.2 N)
614.3-6-NI 0.236 ±0.002 0.18 0.59 0.06 4.05 lbf (18 N) 6.97 lbf (31 N) - -
614.3-6-NIS 0.236 ±0.002 0.18 0.59 0.06 - - 8.09 lbf (36 N) 13.60 lbf (60.5 N)
614.3-8-NI 0.315 ±0.002 0.24 0.71 0.08 5.40 lbf (24 N) 10.12 lbf (45 N) - -
614.3-8-NIS 0.315 ±0.002 0.24 0.71 0.08 - - 12.81 lbf (57 N) 23.27 lbf (103.5 N)
614.3-10-NI 0.394 ±0.002 0.31 0.79 0.10 5.85 lbf (26 N) 11.02 lbf (49 N) - -
614.3-10-NIS 0.394 ±0.002 0.31 0.79 0.10 - - 13.71 lbf (61 N) 24.73 lbf (110 N)
614.3-12-NI 0.472 ±0.002 0.39 0.87 0.14 9.22 lbf (41 N) 19.33 lbf (86 N) - -
614.3-12-NIS 0.472 ±0.002 0.39 0.87 0.14 - - 15.29 lbf (68 N) 32.15 lbf (143 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 ±0.002 d2 Longueur lw
compression Charge du ressort ≈
standard (Type NI)
initiale
finale Charge du ressort ≈
élevée (Type NIS)
initiale
finale
0.079
0.098
0.118
0.138
0.157
0.177
0.197
0.217
0.236
0.315
0.394
0.472
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.13
0.14
0.16
0.18
0.24
0.31
0.39
0.14
0.20
0.28
0.35
0.43
0.47
0.51
0.55
0.59
0.71
0.79
0.87
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.10
0.14
0.18 lbf (0.8 N)
0.63 lbf (2.8 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.35 lbf (6 N)
1.80 lbf (8 N)
2.14 lbf (9.5 N)
2.47 lbf (11 N)
3.48 lbf (15.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
9.22 lbf (41 N)
0.34 lbf (1.5 N)
1.06 lbf (4.7 N)
1.69 lbf (7.5 N)
3.26 lbf (14.5 N)
3.15 lbf (14 N)
3.71 lbf (16.5 N)
4.05 lbf (18 N)
5.62 lbf (25 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
19.33 lbf (86 N)
0.29 lbf (1.3 N)
1.06 lbf (4.7 N)
1.75 lbf (7.8 N)
2.70 lbf (12 N)
3.37 lbf (15 N)
4.20 lbf (18.7 N)
4.34 lbf (19.3 N)
5.64 lbf (25.1 N)
8.09 lbf (36 N)
12.81 lbf (57 N)
13.71 lbf (61 N)
15.29 lbf (68 N)
0.49 lbf (2.2 N)
1.60 lbf (7.1 N)
2.61 lbf (11.6 N)
4.05 lbf (18 N)
4.95 lbf (22 N)
5.64 lbf (25.1 N)
5.98 lbf (26.6 N)
8.81 lbf (39.2 N)
13.60 lbf (60.5 N)
23.27 lbf (103.5 N)
24.73 lbf (110 N)
32.15 lbf (143 N)
0.079 0.04 0.14 0.01 0.18 lbf (0.8 N) 0.34 lbf (1.5 N) 0.29 lbf (1.3 N) 0.49 lbf (2.2 N)
0.098 0.06 0.20 0.02 0.63 lbf (2.8 N) 1.06 lbf (4.7 N) 1.06 lbf (4.7 N) 1.60 lbf (7.1 N)
0.118 0.08 0.28 0.03 1.01 lbf (4.5 N) 1.69 lbf (7.5 N) 1.75 lbf (7.8 N) 2.61 lbf (11.6 N)
0.138 0.10 0.35 0.03 1.35 lbf (6 N) 3.26 lbf (14.5 N) 2.70 lbf (12 N) 4.05 lbf (18 N)
0.157 0.12 0.43 0.04 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N) 3.37 lbf (15 N) 4.95 lbf (22 N)
0.177 0.13 0.47 0.04 2.14 lbf (9.5 N) 3.71 lbf (16.5 N) 4.20 lbf (18.7 N) 5.64 lbf (25.1 N)
0.197 0.14 0.51 0.04 2.47 lbf (11 N) 4.05 lbf (18 N) 4.34 lbf (19.3 N) 5.98 lbf (26.6 N)
0.217 0.16 0.55 0.05 3.48 lbf (15.5 N) 5.62 lbf (25 N) 5.64 lbf (25.1 N) 8.81 lbf (39.2 N)
0.236 0.18 0.59 0.06 4.05 lbf (18 N) 6.97 lbf (31 N) 8.09 lbf (36 N) 13.60 lbf (60.5 N)
0.315 0.24 0.71 0.08 5.40 lbf (24 N) 10.12 lbf (45 N) 12.81 lbf (57 N) 23.27 lbf (103.5 N)
0.394 0.31 0.79 0.10 5.85 lbf (26 N) 11.02 lbf (49 N) 13.71 lbf (61 N) 24.73 lbf (110 N)
0.472 0.39 0.87 0.14 9.22 lbf (41 N) 19.33 lbf (86 N) 15.29 lbf (68 N) 32.15 lbf (143 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type
Diamètre extérieur d1
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$6.08
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $6.08
100 249 $5.57
250 499 $5.07
≥ 500 $4.56
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.