GN 614.5 Poussoirs à ressort courts à ajustement par pression Plastique, avec bille

Photo

GN 614.5 Poussoirs à ressort courts à ajustement par pression en plastique, avec bille Matériau: KD - Plastique
Matériau: KD - Plastique
GN 614.5 Poussoirs à ressort courts à ajustement par pression en plastique, avec bille Matériau: KD - Plastique GN 614.5 Poussoirs à ressort courts à ajustement par pression en plastique, avec bille Matériau: KU - Plastique
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 614.5 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.

La forme géométrique du logement en plastique crée une fonction d'auto-serrage qui compense les tolérances de trou de perçage de 0,2 mm au maximum. L'ajustement par pression par l'assemblage à main facilite l'installation par le haut.

Spécifications

Logement
PlastiqueKU, Polyacétal POM
Résistant aux températures jusqu'à 122 °F (50 °C)

Bille
Inox AISI 420C
Durci


Logement / bille
PlastiqueKD, Polyacétal POM
Résistant aux températures jusqu'à 122 °F (50 °C)


Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.5 Poussoirs à ressort courts à ajustement par pression en plastique, avec bille schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.004d2d3d4 +0.008l1 ±0.008l2wCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
0.1570.120.180.1570.1970.040.030.67 lbf (3 N)1.46 lbf (6.5 N)
0.1970.160.220.1970.2360.040.041.35 lbf (6 N)2.11 lbf (9.4 N)
0.2360.200.260.2360.2760.040.061.39 lbf (6.2 N)2.83 lbf (12.6 N)
0.3150.260.330.3150.3540.040.072.25 lbf (10 N)4.59 lbf (20.4 N)
0.3940.310.430.3940.5310.060.092.68 lbf (11.9 N)5.01 lbf (22.3 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.40
In Stock: 1656
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.40
100249$1.29
250499$1.17
≥ 500$1.05
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 614.5-4-KUGN 614.5-4-KDGN 614.5-5-KUGN 614.5-5-KDGN 614.5-6-KUGN 614.5-6-KDGN 614.5-8-KUGN 614.5-8-KDGN 614.5-10-KUGN 614.5-10-KD