GN 617.1 Doigts d'indexage Inox, verrouillable

Photo

GN 617.1 Doigts d'indexage en inox, verrouillable Matériau: NI - Inox
Type: AKN - Avec contre-écrou, avec bouton en inox
Matériau: NI - Inox
Type: AKN - Avec contre-écrou, avec bouton en inox
GN 617.1 Doigts d'indexage en inox, verrouillable Matériau: NI - Inox
Type: AKN - Avec contre-écrou, avec bouton en inox GN 617.1 Doigts d'indexage en inox, verrouillable Matériau: NI - Inox
Type: AN - Sans contre-écrou, avec bouton en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 617.1 en inox avec position de repos sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Corps fileté

  • InoxNI
    AISI 303, norme européenne n° 1.4305

Goupille de centrage

  • InoxNI
    AISI 303, norme européenne n° 1.4305
  • nickelé chimiquement

Bouton

  • Inox
    AISI 303, norme européenne n° 1.4305
  • non amovible

Contre-écrou

  • Inox
    AISI 303, norme européenne n° 1.4305
  • DIN 439/ISO 8675

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 617.1 Doigts d'indexage en inox, verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ANSans contre-écrou, avec bouton en inox
AKNAvec contre-écrou, avec bouton en inox
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.001/-0.002
Alésage H8
d2
Filetage
d3el1 ≈l2l3l4l5
min.
A/FRessort charge ≈
Initiale
finale
0.1973/8 x 240.830.542.010.200.670.200.590.471.35 lbf (6 N)3.37 lbf (15 N)
0.2361/2 x 130.980.642.400.240.790.240.670.551.80 lbf (8 N)4.72 lbf (21 N)
0.3155/8 x 111.220.862.970.281.020.310.830.752.02 lbf (9 N)5.85 lbf (26 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.001/-0.002
Alésage H8
d2
Filetage
d3el1 ≈l2l3l4l5
min.
A/FRessort charge ≈
Initiale
finale
0.197M 10 x 10.830.542.010.200.670.200.590.471.35 lbf (6 N)3.37 lbf (15 N)
0.236M 12 x 1.50.980.642.400.240.790.240.670.551.80 lbf (8 N)4.72 lbf (21 N)
0.315M 16 x 1.51.220.862.970.281.020.310.910.752.02 lbf (9 N)5.85 lbf (26 N)
0.394M 20 x 1.51.221.003.580.391.300.391.180.873.82 lbf (17 N)8.99 lbf (40 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$84.79
In Stock: 38
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$84.79
100249$77.73
250499$70.66
≥ 500$63.59
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.529 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.