Les écrous moletés à serrage rapide GN 6303.1 sont utilisés dans les applications où le bouton doit être complètement retiré après l'opération de débranchement et remonté très rapidement à des fins de resserrage.
L'écrou est incliné sur la broche filetée. Une fois en position, l'écrou est redressé pour l'engrènement des deux filetages sur l'écrou et la broche. Il suffit ensuite de tourner l'écrou d'une fraction de tour pour obtenir le serrage.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.047 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.