GN 6337.3 Manettes à boule indexables Acier, de type taraudé

Photo

GN 6337.3 Manettes à boule indexables en acier, de type taraudé Type: M - Levier droit
Type: M - Levier droit
GN 6337.3 Manettes à boule indexables en acier, de type taraudé Type: M - Levier droit GN 6337.3 Manettes à boule indexables en acier, de type taraudé Type: N - Levier coudé

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 6337.3 se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures dans l'alésage de bille qui peuvent être facilement désengagées.

En tirant la manette vers le bas, on désengage les dentelures, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage la plus appropriée.

L'engagement est obtenu en relâchant la manette.

Spécifications

Corps, bras, insert et vis moletée
Acier au carbone, finition oxyde noir


Ressort
Acier


Boule
Plastique phénolique noir, DIN 319


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6337.3 Manettes à boule indexables en acier, de type taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

MLevier droit
NLevier coudé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d6h1h2h3l2l3t
min.
0.79M 6M 80.530.790.330.980.311.812.912.760.47
0.98M 8M 100.630.980.431.140.312.283.663.430.59
1.10M 10M 120.751.180.511.320.412.784.574.290.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.82
In Stock: 66
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$19.82
5099$18.17
100249$16.52
≥ 250$14.87
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.134 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.