GN 6339 Rondelles à usage intensif Acier, type bas

Photo

GN 6339 Rondelles à usage intensif en acier, de type bas Finition: BT - Finition noircie
Finition: BT - Finition noircie
GN 6339 Rondelles à usage intensif en acier, de type bas Finition: BT - Finition noircie GN 6339 Rondelles à usage intensif en acier, de type bas Finition: GO - Traitement GEOMET 500

Description du produit

Informations

L'effet d'une rondelle sur la qualité d'une connexion filetée est souvent sous-estimé. Les rondelles GN 6339 fournissent une connexion de qualité élevée. La force de serrage statique élevée peut être obtenue sans perte de tension.

Avec une force de serrage préchargée spécifiée, il est souvent possible d'utiliser des boulons plus fins. Cela peut entraîner un meilleur rapport entre la distance de serrage et le diamètre du boulon, minimisant le danger de rupture.

La face de contact de tête de boulon/vis cémentée, lisse entraîne un coefficient de friction plus faible et plus constant, même quand un serrage et relâchement continus sont requis.

Rondelles GN 6339 uniquement adaptées aux boulons de construction de machines de classes 8.8 / 10.9 / 12.9, et non aux boulons en acier DIN 6916.

Spécifications

Corps de la rondelle
Acier, 42CrMoS4V, matériau n° 1.7227

  • Cémentée pour la résistance à la traction Rm = 1220 - 1400 N/mm²
  • Finement usiné et rectifié

Type BT-- Finition noircie
Type GO-- revêtement GEOMET 500 (aluminum/zinc intégrés)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6339 Rondelles à usage intensif en acier, de type bas schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.012d2 +0.012sd3 +0.012fpour vis
avec taille de filetage
0.250.470.100.280.02M 6
0.330.630.100.370.03M 8
0.410.790.120.450.03M 10
0.490.940.140.550.04M 12
0.571.100.140.630.04M 14
0.651.180.160.710.04M 16
0.731.340.200.830.06M 18
0.811.460.200.910.06M 20
0.891.570.200.980.06M 22
0.961.730.201.060.06M 24
1.101.970.241.220.06M 27
1.222.200.241.340.06M 30
1.462.600.281.570.08M 36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre intérieur d1
Diamètre extérieur d2
Hauteur s
Finition

Informations techniques

Sketch GN 6339

Diamètre extérieur d2
Le diamètre extérieur d2 du type bas se rapporte aux rondelles DIN 125 / ISO 7089, et celui du type haut aux rondelles DIN 7349.

Diamètre de la face du chanfrein d3
Cette dimension est, avec l'angle de chanfrein α 70° et le diamètre intérieur d1, la dimension la plus importante de ces rondelles à usage intensif. Le diamètre d3 est en fait, même dans la plage de tolérance inférieure, plus grand que le diamètre maximal de contact du collet sur un boulon.
Cela permet de s'assurer que le chanfrein de d3 de la rondelle trempée ne sera pas enfoncé dans le rayon du collet, ce qui entraînerait une indentation sur le boulon qui l'endommagerait.

Diamètre intérieur d1
Le diamètre intérieur d1 est maintenu aussi petit que possible afin que le boulon soit inséré de façon au centre dans la rondelle. Le choix d'une paire correspondante de boulon et de rondelle avec le moins de jeu radial est important afin d'éviter un décalage entre le diamètre du chanfrein d3 et le diamètre maximal de la surface de contact de la tête du boulon.

Angle de chanfrein α = 70° ± 2°
Cet angle relativement important est nécessaire lors de l'utilisation de boulons à tête hexagonale pour éviter toute interférence avec le diamètre de la face du chanfrein d3 de la rondelle.

Bord de chanfrein F
Le bord de chanfrein prolongé F, vu à d3 et à d1, crée un bord qui fournit le plus petit jeu radial dans la transition de la tige du boulon à la tête. Même avec l'angle de chanfrein minimal de α = 68° et les plus petites dimensions pour d1 et d3, ce jeu radial est suffisant pour tous les boulons selon la norme DIN EN.

Hauteur de tête h
Il s'agit de la hauteur de la partie cylindrique du diamètre intérieur d1, h devant être le plus élevé possible par rapport au pas du filetage du boulon.

Épaisseur de rondelle s
Les rondelles GN 6339 sont plus hautes que les rondelles DIN (exception : DIN 7439 qui est égal au type haut).
Une plus grande épaisseur entraîne une plus grande résistance de la rondelle. Par conséquent, en tenant compte du chanfrein d3, une hauteur minimale est établie qui garantit que le filetage du boulon ne sera pas endommagé lors du serrage du boulon.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.31
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.31
100249$3.03
250499$2.76
≥ 500$2.48
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.