GN 653.2 Vis moletées Inox, type plat, avec goujon rabattable pour la protection contre la perte

Photo

GN 653.2 Vis moletées en inox, type plat, avec goujon rabattable pour la protection contre la perte
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vis GN 653.2 peuvent être utilisées pour empêcher la perte de la vis, en raison de la portion en retrait de d4 du goujon.

En l'utilisant, contrairement à un trou généralement taraudé et alésé, il est nécessaire de fournir des alésages taraudés avec un filetage d1 sur chacun des deux éléments à assembler.

De plus, un alésage de jeu de d5 sur l'un ou les deux côtés doit être coupé.

En fonction de la conception et de la longueur de serrage requise, un a1 - a3 du composant fixé, il existe plusieurs options d'assemblage comme indiqué ci-dessous.

Spécifications

Corps de la vis moletée

  • InoxNINorme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
  • face visible finement tournée
  • finition grenaillée mate

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 653.2 Vis moletées en inox, type plat, avec goujon rabattable pour la protection contre la perte schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1a1
(millimeter)
a2
(millimeter)
a3
(millimeter)
d2d3d4 -0.008d5hkl2l3
M 40.592-44-88-100.630.310.130.180.220.140.200.08
M 40.674-66-1010-120.630.310.130.180.220.140.200.08
M 40.756-88-1212-140.630.310.130.180.220.140.200.08
M 40.838-1010-1414-160.630.310.130.180.220.140.200.08
M 50.712.5-44-10.510.5-120.790.390.160.220.260.160.240.10
M 50.794-66-1212-140.790.390.160.220.260.160.240.10
M 50.876-88-1414-160.790.390.160.220.260.160.240.10
M 51.028-1212-1616-180.790.390.160.220.260.160.240.10
M 60.943-66-1313-160.940.470.190.260.310.200.310.12
M 61.026-88-1616-180.940.470.190.260.310.200.310.12
M 61.188-1212-1818-220.940.470.190.260.310.200.310.12
M 61.3412-1616-2222-260.940.470.190.260.310.200.310.12
M 81.184-88-1616-201.180.630.260.330.350.240.390.16
M 81.348-1212-2020-241.180.630.260.330.350.240.390.16
M 81.5012-1616-2424-281.180.630.260.330.350.240.390.16
M 81.6516-2020-2828-321.180.630.260.330.350.240.390.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.34
In Stock: 25
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$6.34
100249$5.81
250499$5.29
≥ 500$4.76
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.155 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.