Les capuchons en caoutchouc GN 70.2 peuvent être utilisés avec tous les aimants de retenue non caoutchoutés. Les valeurs du diamètre intérieur d1 sont adaptées aux diamètres extérieurs respectifs des aimants. La force magnétique nominale des aimants est réduite par rapport à celle indiquée du fait de l'épaisseur de 0,5 mm du capuchon.
Les embouts en caoutchouc protègent les surfaces contre les dommages causés par l'aimant. Ils empêchent également les contacts durs et bruyants, et le coefficient de friction accru réduit le glissement latéral.
Les capuchons en caoutchouc se montent facilement sur l'aimant à la main et peuvent être retirés à nouveau, si nécessaire.
Spécifications
Caoutchouc acrylonitrile butadièneNBR
NoirSW
75±10 Shore A
Résistant aux températures de -30 °C à +100 °C
(-22 à +212 °F)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.