Options de pièce / Tableau
Type
B Non verrouillable, sans contre-écrou
BK Non verrouillable, avec contre-écrou
C Verrouillable, sans contre-écrou
CK Verrouillable, avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes
Référence B - Non verrouillable, sans contre-écrou Référence BK - Non verrouillable, avec contre-écrou Référence C - Verrouillable, sans contre-écrou Référence CK - Verrouillable, avec contre-écrou d1
Poussoir H11
Alésage
-0.004 d2 d3 e l1 l2
min. l3 l4 l5
min. A/F couple de serrage max. en Nm Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.157 -0.004 / +0.001 / 0.003
0.197 -0.004 / +0.001 / 0.003
0.236 -0.004 / +0.001 / 0.003
0.315 -0.004 / +0.001 / 0.003
0.394 -0.004 / +0.001 / 0.003
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.10
0.12
0.14
0.20
0.27
0.36
0.45
0.54
0.77
1.26
1.65
2.01
2.13
3.05
0.37
0.47
0.55
0.75
0.98
0.79
1.06
1.25
1.32
1.99
0.10
0.12
0.15
0.17
0.20
0.63
0.77
0.94
1.26
1.32
0.24
0.31
0.39
0.47
0.63
10
13
1.6
42
4.5
0.67 lbf (3 N)
0.79 lbf (3.5 N)
0.90 lbf (4 N)
2.25 lbf (10 N)
3.03 lbf (13.5 N)
3.60 lbf (16 N)
4.95 lbf (22 N)
5.17 lbf (23 N)
7017-4-M6-B-ST 7017-4-M6-BK-ST 7017-4-M6-C-ST 7017-4-M6-CK-ST 0.157 -0.004 / +0.001 / 0.003 M 6 0.10 0.27 1.26 0.37 0.79 0.10 0.63 0.24 1.6 0.67 lbf (3 N) 2.25 lbf (10 N)
7017-5-M8-B-ST 7017-5-M8-BK-ST 7017-5-M8-C-ST 7017-5-M8-CK-ST 0.197 -0.004 / +0.001 / 0.003 M 8 0.12 0.36 1.65 0.47 1.06 0.12 0.77 0.31 4.5 0.79 lbf (3.5 N) 3.03 lbf (13.5 N)
7017-6-M10-B-ST 7017-6-M10-BK-ST 7017-6-M10-C-ST 7017-6-M10-CK-ST 0.236 -0.004 / +0.001 / 0.003 M 10 0.14 0.45 2.01 0.55 1.32 0.15 0.94 0.39 10 0.90 lbf (4 N) 3.60 lbf (16 N)
7017-8-M12-B-ST 7017-8-M12-BK-ST 7017-8-M12-C-ST 7017-8-M12-CK-ST 0.315 -0.004 / +0.001 / 0.003 M 12 0.20 0.54 2.13 0.75 1.25 0.17 1.26 0.47 13 0.90 lbf (4 N) 4.95 lbf (22 N)
7017-10-M16-B-ST 7017-10-M16-BK-ST 7017-10-M16-C-ST 7017-10-M16-CK-ST 0.394 -0.004 / +0.001 / 0.003 M 16 0.20 0.77 3.05 0.98 1.99 0.20 1.32 0.63 42 0.90 lbf (4 N) 5.17 lbf (23 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Poussoir H11
Alésage
-0.004 d2 d3 e l1 l2
min. l3 l4 l5
min. A/F couple de serrage max. en Nm Ressort
charge ≈
initiale
finale
0.157
0.197
0.236
0.315
0.394
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
0.10
0.12
0.14
0.20
0.27
0.36
0.45
0.54
0.77
1.26
1.65
2.01
2.13
3.05
0.37
0.47
0.55
0.75
0.98
0.79
1.06
1.25
1.32
1.99
0.10
0.12
0.15
0.17
0.20
0.63
0.77
0.94
1.26
1.32
0.24
0.31
0.39
0.47
0.63
10
13
1.6
42
4.5
0.67 lbf (3 N)
0.79 lbf (3.5 N)
0.90 lbf (4 N)
2.25 lbf (10 N)
3.03 lbf (13.5 N)
3.60 lbf (16 N)
4.95 lbf (22 N)
5.17 lbf (23 N)
0.157 M 6 0.10 0.27 1.26 0.37 0.79 0.10 0.63 0.24 1.6 0.67 lbf (3 N) 2.25 lbf (10 N)
0.197 M 8 0.12 0.36 1.65 0.47 1.06 0.12 0.77 0.31 4.5 0.79 lbf (3.5 N) 3.03 lbf (13.5 N)
0.236 M 10 0.14 0.45 2.01 0.55 1.32 0.15 0.94 0.39 10 0.90 lbf (4 N) 3.60 lbf (16 N)
0.315 M 12 0.20 0.54 2.13 0.75 1.25 0.17 1.26 0.47 13 0.90 lbf (4 N) 4.95 lbf (22 N)
0.394 M 16 0.20 0.77 3.05 0.98 1.99 0.20 1.32 0.63 42 0.90 lbf (4 N) 5.17 lbf (23 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type
Matériau
Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type
Matériau
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$8.13
In Stock: 37
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $8.13
100 249 $7.45
250 499 $6.78
≥ 500 $6.10
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.014 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351