Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les bagues d'arrêt GN 705 sont généralement conformes avec les versions de DIN 705. La fiche GN 705 contient également un certain nombre de tailles intermédiaires pratiques en plus des versions DIN ainsi que le type E (vis de pression à 6 pans creux).
Le serrage se fait radialement sur la surface de l'arbre ou de l'axe. Grâce à un trou alvéolé ou une rainure au niveau du diamètre du collet, les bagues d'arrêt peuvent être positionnées exactement, permettant en même temps, d'éviter les dommages au point de serrage.
La vis de réglage est un élément standard de l'assemblage. Une deuxième vis est ajoutée pour les tailles d1 > 70 mm.
Spécifications
Corps InoxNI
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
La vis de fixation à cône de douille DIN 914 est une pièce standard de l'assemblage.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.