GN 7062.30 Rondelles d'amortissement Élastomère, pour les bagues d'arrêt fendues simples

Photo

GN 7062.30 Rondelles d'amortissement en élastomère, pour les bagues d'arrêt fendues simples

Description du produit

Informations

Les rondelles d'amortissement GN 7062.30 sont conçues en tant qu'accessoires pour les bagues d'arrêt fendues simples et sont fixées à l'aide d'un film adhésif, de préférence sur le côté à moins de rainure de la bague d'arrêt. Elles absorbent les chocs légers et ont un effet d'insonorisation lorsque les bagues d'arrêt sont en contact avec d'autres composants.

En général, une fois le film protecteur enlevé, les rondelles d'amortissement peuvent être fixées sur n'importe quelle surface propre et appropriée.

Les bagues d'arrêt fendues simples GN 7062.3 sont généralement proposées avec des rondelles d'amortissement assemblées.

Spécifications

Élastomère (PUR)

  • 70 Shore A
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Transparent

Film adhésif

  • Dispersion d'acrylate, sans solvant
  • Forte adhérence

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7062.30 Rondelles d'amortissement en élastomère, pour les bagues d'arrêt fendues simples schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Dimension des bagues d'arrêt correspondantesd1


d2
Alésage série 1
Alésage série 2Dimension
rondelles d'amortissement
d3



d4
Alésage série 1
Alésage série 2


±0.008



s
1.18B 12-1.100.51-0.080.08
1.26B 14-1.180.59-0.080.08
1.42B 15B 161.340.630.670.080.08
1.65B 18B 201.540.770.850.120.12
1.89B 22B 251.770.931.040.120.12
2.17B 28B 302.051.161.240.120.12
2.36B 32B 352.241.321.440.120.16
2.56B 40-2.441.63-0.120.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.82
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$0.82
2549$0.75
5099$0.68
≥ 100$0.61
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.