GN 717 Doigts d'indexage Inox, avec bouton, types verrouillable et non verrouillable

Photo

GN 717 Doigts d'indexage en inox, avec bouton, types verrouillable et non verrouillable Type: BK - Non verrouillable, avec contre-écrou
Matériau: NI - Inox
Type: BK - Non verrouillable, avec contre-écrou
Matériau: NI - Inox
GN 717 Doigts d'indexage en inox, avec bouton, types verrouillable et non verrouillable Type: BK - Non verrouillable, avec contre-écrou
Matériau: NI - Inox GN 717 Doigts d'indexage en inox, avec bouton, types verrouillable et non verrouillable Type: B - Non verrouillable, sans contre-écrou
Matériau: NI - Inox GN 717 Doigts d'indexage en inox, avec bouton, types verrouillable et non verrouillable Type: C - Verrouillable, sans contre-écrou
Matériau: NI - Inox GN 717 Doigts d'indexage en inox, avec bouton, types verrouillable et non verrouillable Type: CK - Verrouillable, avec contre-écrou
Matériau: NI - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 717 se caractérisent par des dimensions réduites. Ces doigts d'indexage sont universellement utilisables car ils éliminent les désalignements et les erreurs de positionnement des alésages d'indexage correspondants.

Le type C / CK avec position de repos est utilisé pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée.
Lors du montage, les couples de serrage maximaux indiqués dans le tableau ne doivent pas être dépassés lors de la fixation du contre-écrou.

Spécifications

Corps fileté
InoxNINorme européenne n° 14305 (AISI 303)


Goupille de centrage
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Ressort
Inox, norme européenne n° 1.4310 (AISI 301)


Bouton champignon en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir, finition mate
  • Non amovible

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 717 Doigts d'indexage en inox, avec bouton, types verrouillable et non verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNon verrouillable, sans contre-écrou
BKNon verrouillable, avec contre-écrou
CVerrouillable, sans contre-écrou
CKVerrouillable, avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.002
Alésage +0.001/+0.003
d2
Filetage
d4el1l2l3l4l5
min.
l6l7A/Fcouple de serrage max. enNmRessort
charge ≈
initiale


finale            
0.203/8 x 160.710.451.670.200.630.240.531.810.370.39221.12 lbf (5 N)5.40 lbf (24 N)
0.241/2 x 130.830.542.050.240.790.300.652.170.410.47381.12 lbf (5 N)4.72 lbf (21 N)
0.315/8 x 110.980.772.500.310.940.350.812.680.530.67801.35 lbf (6 N)4.95 lbf (22 N)
0.395/8 x 110.980.772.660.391.020.350.892.850.550.67800.90 lbf (4 N)6.07 lbf (27 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.002
Alésage +0.001/+0.003
d2
Filetage
d4el1l2l3l4l5
min.
l6l7A/Fcouple de serrage max. enNmRessort
charge ≈
initiale


finale            
0.12M 60.470.271.180.140.470.180.391.280.280.2420.67 lbf (3 N)2.70 lbf (12 N)
0.12M 6 x 0.750.470.271.180.140.470.180.391.280.280.2430.67 lbf (3 N)2.70 lbf (12 N)
0.16M 60.470.271.200.160.470.180.391.300.280.2420.67 lbf (3 N)2.70 lbf (12 N)
0.16M 8 x 10.630.361.560.180.630.240.531.690.370.3181.12 lbf (5 N)5.40 lbf (24 N)
0.20M 80.630.361.570.200.630.240.531.710.370.3171.12 lbf (5 N)5.40 lbf (24 N)
0.20M 8 x 10.630.361.570.200.630.240.531.710.370.3171.12 lbf (5 N)5.40 lbf (24 N)
0.20M 10 x 10.710.451.670.200.630.240.531.810.370.39221.12 lbf (5 N)5.40 lbf (24 N)
0.24M 100.710.451.930.240.790.300.672.050.410.39151.12 lbf (5 N)4.72 lbf (21 N)
0.24M 12 x 1.50.830.542.050.240.790.300.652.170.410.47381.12 lbf (5 N)4.72 lbf (21 N)
0.31M 120.830.542.320.310.940.350.812.500.530.47201.35 lbf (6 N)4.95 lbf (22 N)
0.31M 12 x 1.50.830.542.320.310.940.350.812.500.530.47201.35 lbf (6 N)4.95 lbf (22 N)
0.31M 16 x 1.50.980.772.500.310.940.350.812.680.530.67801.35 lbf (6 N)4.95 lbf (22 N)
0.39M 16 x 1.50.980.772.660.391.020.350.892.850.550.67800.90 lbf (4 N)6.07 lbf (27 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2

Pouces


Métrique


Type




Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.81
In Stock: 194
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$8.81
100249$8.08
250499$7.35
≥ 500$6.61
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.