GN 722.1 Doigts d'indexage à came Inox, avec fonction de blocage, soudables

Photo

GN 722.1 Doigts d'indexage à came en inox, avec fonction de blocage, soudables Type: R - Ronde, loquet avec rivet, non amovible
Type: R - Ronde, loquet avec rivet, non amovible
GN 722.1 Doigts d'indexage à came en inox, avec fonction de blocage, soudables Type: R - Ronde, loquet avec rivet, non amovible GN 722.1 Doigts d'indexage à came en inox, avec fonction de blocage, soudables Type: A - Carré, loquet avec rivet, non amovible GN 722.1 Doigts d'indexage à came en inox, avec fonction de blocage, soudables Type: AU - Carré, loquet avec vis, amovible GN 722.1 Doigts d'indexage à came en inox, avec fonction de blocage, soudables Type: RU - Ronde, loquet avec vis, amovible
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Avec les doigts d'indexage à came GN 722.1, la goupille de verrouillage est retirée sur la courbe du corps en pivotant le bras de levier de 180°. Si la goupille de verrouillage doit être régulièrement rétractée, l'encoche permet un positionnement sûr pendant que la goupille de verrouillage est maintenue en position rétractée. La version inox A4 est adaptée aux utilisations dans les environnements particulièrement agressifs.

Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de verrouillage et le corps sont sélectionnées de manière à garantir la fiabilité fonctionnelle même après soudage et application d'une protection anticorrosion ou en cas de contamination.

Le type AU démonté est recommandé pour éviter de modifier la microstructure du ressort et du poussoir durant le processus de soudure. Après la soudure, le doigt d'indexage est ensuite assemblé.

Spécifications

  • Corps
    Moulage de précision inoxA4 AISI 316
    Soudable

  • Loquet
    Inox AISI 316

  • Goupille de centrage
    Inox AISI 316

  • Ressort
    Inox AISI 316Ti

Vis à tête fraisée
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 722.1 Doigts d'indexage à came en inox, avec fonction de blocage, soudables schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ACarré, loquet avec rivet, non amovible
AUCarré, loquet avec vis, amovible
RRonde, loquet avec rivet, non amovible
RURonde, loquet avec vis, amovible
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type A / AU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.004 / +0.012
d1
Type R / RU
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.008 / +0.016
s
Type A / AU
d2
Type R / RU
l1l2l3l4A/F
Type AU / RU
en mm
Charge du ressort ≈
initiale

finale
0.3150.3150.790.792.130.551.381.462.53.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.3940.3940.790.792.130.551.381.462.53.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.4720.4720.790.792.130.551.381.462.53.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.5510.5510.790.792.130.551.381.462.53.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.6300.6301.181.183.270.792.132.1744.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)
0.7870.7871.181.183.270.792.132.1744.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Carré s (Type A / AU)
Diamètre d2 (Type R / RU)
Type




Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$34.21
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$34.21
5099$31.36
100249$28.51
≥ 250$25.65
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.321 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 722.1-8-20-A-A4GN 722.1-8-20-AU-A4GN 722.1-8-20-R-A4GN 722.1-8-20-RU-A4GN 722.1-10-20-A-A4GN 722.1-10-20-AU-A4GN 722.1-10-20-R-A4GN 722.1-10-20-RU-A4GN 722.1-12-20-A-A4GN 722.1-12-20-AU-A4GN 722.1-12-20-R-A4GN 722.1-12-20-RU-A4GN 722.1-14-20-A-A4GN 722.1-14-20-AU-A4GN 722.1-14-20-R-A4GN 722.1-14-20-RU-A4GN 722.1-16-30-A-A4GN 722.1-16-30-AU-A4GN 722.1-16-30-R-A4GN 722.1-16-30-RU-A4GN 722.1-20-30-A-A4GN 722.1-20-30-AU-A4GN 722.1-20-30-R-A4GN 722.1-20-30-RU-A4