GN 7247.2 Plaques d'écartement Inox, pour charnières articulées (aluminium)

Photo

GN 7247.2 Plaques d'écartement en inox, pour charnières articulées (aluminium)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les surfaces de montage des charnières articulées sur le cadre et la porte peuvent ne pas se trouver à la distance souhaitée du fait des tolérances liées aux chanfreins, aux différentes épaisseurs de tôle ou à l'utilisation de joints.

Les plaques d'écartement GN 7247.2 sont des accessoires conçus pour les charnières articulées GN 7241, GN 7243 et GN 7247. Elles permettent le réglage du troisième plan pendant l'installation. Calées individuellement ou combinées, elles garantissent la position appropriée ou la compensation de hauteur sur les brides de montage.

Les trous d2 servent à loger les goupilles de serrage et de positionnement, facilitant le positionnement des plaques d'écartement et des charnières articulées.

Spécifications

InoxNI AISI 304
Finition mate au tonneauMT


RoHS

Sur demande

Autres épaisseurs de plaque

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7247.2 Plaques d'écartement en inox, pour charnières articulées (aluminium) schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur lsbd1d2m1m2m3
2.360.020.040.081.180.260.171.810.311.10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l
Largeur s
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.04
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$4.04
2549$3.70
5099$3.37
≥ 100$3.03
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.