GN 7247.6 Plaques de montage avec goujons filetés Inox, pour charnières articulées (aluminium)

Photo

GN 7247.6 Plaques de montage en inox avec goujons filetés, pour charnières articulées (aluminium)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les plaques de montage GN 7247.6 avec goujons filetés sont des accessoires conçus pour les brides de montage des charnières articulées GN 7241, GN 7243 et GN 7247.

Les plaques de montage sont fixées depuis l'extérieur via des trous traversants dans la paroi du logement ou par soudage sur l'intérieur de la paroi. Il en résulte une protection efficace contre le vandalisme, les parties extérieures du boîtier restant exemptes d'accessoires non adaptés à la conception ou devant être évités afin de faciliter le nettoyage.

Elles suppriment le besoin de filetages, de vis et de rondelles supplémentaires pour le montage. Plus besoin de pré-montage fastidieux des composants ci-dessus ni de maintien pendant le serrage ou le desserrage.

Les trous d2 servent à loger les goupilles de serrage et de positionnement, facilitant le positionnement des plaques de montage et des charnières articulées.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI 304
Finition mate au tonneauMT


Goujons filetés
Inox AISI 304
Emboutis


RoHS

Sur demande

Autres longueurs de goujons filetés
Autres tailles de plaque
Autres géométries de plaque

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7247.6 Plaques de montage en inox avec goujons filetés, pour charnières articulées (aluminium) schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2bd1d2m1m2s
2.360.790.981.181.18M 60.161.811.100.16
2.950.790.981.181.18M 60.162.401.570.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l1
Longueur l2
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.71
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$14.71
2549$13.48
5099$12.26
≥ 100$11.03
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.132 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.