Les bouchons magnétiques GN 738 attirent les particules de fer en suspension dans le liquide.
Pour éviter les bris ou la démagnétisation, les aimants à tige ronde sont munis d'un tube de distance et protection en plastique. Ce tube doit être retiré avant d'installer le bouchon.
L'anneau d'étanchéité est retenu dans une coupe inférieure radiale de la face de contact qui l'empêche de tomber et en même temps, ne pas extruder sous pression.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.