GN 738.5Bouchons filetés magnétiquesInox AISI, matériau de l'aimant AINiCo, résistant aux températures jusqu'à 356 °F, finition lisse
Photo
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les bouchons magnétiques GN 738.5 attirent les particules de fer qui flottent dans le fluide. L’inox permet leur utilisation dans des environnements particulièrement agressifs.
Pour éviter les bris et la démagnétisation, les aimants ronds sont fournis avec une entretoise en plastique et un manchon de protection, qu'il faut retirer avant d'installer les bouchons.
Le joint est intégré dans un évidement radial, et ne peut donc pas être perdu ou expulsé pendant le serrage.
Le diamètre extérieur d1 des bouchons d’huile filetés est adapté aux trous à visser des raccords de tuyau selon la norme DIN 3852.
Spécifications
Corps
Inox AISI 316 LHC
Finition lisse, barattée
Aimant
Alliage: AINiCo
Joint
Caoutchouc fluoré (FPM / FKM)
Marron
Résistant aux températures jusqu'à 356 °F (180 °C)
RoHS
Sur demande
Autres tailles de filetage
Avec joint en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) GN 738.4
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.057 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.