GN 7403 Bouchons à échappement avec filtre Inox, avec treillis en inox

Photo

GN 7403 Bouchons à échappement, avec filtre en inox et treillis en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les bouchons à échappement avec filtre GN 7403 sont utilisés dans la construction de boîtiers et de dispositifs.
Montés sur la paroi du boîtier, ils assurent l'équilibre de pression entre l'intérieur du boîtier et l'extérieur.

Le diamètre extérieur du boîtier avec l'hexagone encastré correspond aux trous de montage de boulon pour les connecteurs de tuyaux filetés DIN 3852.
Les impuretés ou particules contenue dans le produit (généralement gaz) ne peuvent plus sortir en fonction de la taille du treillis. Cela protège l'intérieur des appareils sensibles et les pièces de machines contre les impuretés et la pollution et protège aussi l'environnement comme toute poussière existante.

L'anneau d'étanchéité est intégré dans un encastrement radial sur le côté plan, ce qui rend le joint imperdable, ainsi il ne peut pas sortir pendant le serrage.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 543.1.

Spécifications

Corps

  • Inox
    AISI 303, norme européenne n° 1.4305

Crépine

  • Treillis en inox
    AISI 304, norme européenne n° 1.4301

Collerette de crépine

  • Plastique renforcé de fibre de verre (Polyamide PA)
  • Résistance maximale à la chaleur : 212 °F (100 °C)

Joint

  • Caoutchouc synthétique NBR (Perbunan)

RoHS

Accessoire

Écrous minces à 6 pans GN 7430

Sur demande

Corps en laiton
Autres tailles de treillis
Autre matériau pour le poussoir

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7403 Bouchons à échappement, avec filtre en inox et treillis en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
FiletageTaille de treillis en µmd2d3l1l2s
G 1/2M 20 x 1.53.9419.691.020.390.330.300.91
G 3/4M 26 x 1.53.9419.691.260.550.350.311.18
G 1M 33 x 1.53.9419.691.570.790.430.331.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Filetage d1
Filetage d1
Taille de treillis

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.36
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$23.36
5099$21.42
100249$19.47
≥ 250$17.52
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.050 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.