Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les tamis GN 7403.1 peuvent être utilisés pour remplacer les raccords de tube avec filtre GN 7405. Elles sont également adaptées à l'ensemble d'appareils de protection en amont ou aval spécifique aux applications.
En fonction de la taille du treillis, le passage des particules contenues dans les liquides ou les produits gazeux peut être entravé. Les intérieurs d'unités ou logements sont ainsi protégés des corps étrangers qui peuvent entraver la fonction ou la durabilité en raison de leur taille.
L'espace d'assemblage requis est indiqué sur le dessin. Un joint torique supplémentaire est généralement monté en périphérie en tant que joint.
Spécifications
Crépine
Treillis en inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
Collerette de crépine
Plastique (Polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.705 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.