GN 743 Indicateurs de niveau de fluide Aluminium, avec verre naturel, résistant jusqu'à 212 °F (100 °C)

Photo

GN 743 Indicateurs de niveau de fluide en aluminium, avec verre naturel, résistant jusqu'à 212 °F (100 °C) Type: A - Avec écran de contraste, blanc
Type: A - Avec écran de contraste, blanc
GN 743 Indicateurs de niveau de fluide en aluminium, avec verre naturel, résistant jusqu'à 212 °F (100 °C) Type: A - Avec écran de contraste, blanc GN 743 Indicateurs de niveau de fluide en aluminium, avec verre naturel, résistant jusqu'à 212 °F (100 °C) Type: AS - Avec écran de contraste, noir anodisé GN 743 Indicateurs de niveau de fluide en aluminium, avec verre naturel, résistant jusqu'à 212 °F (100 °C) Type: B - Sans écran de contraste, blanc GN 743 Indicateurs de niveau de fluide en aluminium, avec verre naturel, résistant jusqu'à 212 °F (100 °C) Type: BS - Sans écran de contraste, finition noire anodisée

Description du produit

Informations

Les indicateurs de niveau de fluide GN 743 offrent un véritable verre hautement stable et résistant aux rayures. L'étanchéité est obtenue au moyen d'un joint torique sur la périphérie et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales.

Le diamètre extérieur de ces indicateurs de niveau d'huile avec hexagone encastré est choisi pour correspondre aux trous de montage des connexions de tube selon DIN 3852.

Le joint est logé dans une rainure et ne peut donc pas se perdre. De plus, cette rainure empêche l'extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré.

Les indicateurs de niveau d'huile GN 743 peuvent être utilisés sur les réservoirs d'huile sous pression. Des essais concernant la pression maximale sont disponibles sur demande.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 0.16 in (4 mm) d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Spécifications

  • Corps de l'indicateur
    • Aluminium
    • tourné, finition grenaillée mate

  • Indicateur
    • Verre naturel

  • Joint
    • Caoutchouc NBR (Perbunan)
    • Résistance thermique maximale : 100 °C (212 °F)

  • Réflecteur
    • Technopolymère résistant à la chaleur (Polysulfon)

RoHS

Accessoire

Écrous minces à 6 pans GN 7430

Sur demande

  • EPDM seals

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 743 Indicateurs de niveau de fluide en aluminium, avec verre naturel, résistant jusqu'à 212 °F (100 °C) schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec écran de contraste, blanc
ASAvec écran de contraste, noir anodisé
BSans écran de contraste, blanc
BSSans écran de contraste, finition noire anodisée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage du tuyau

Filetage
d3l1l2s
0.28G 1/4M 14 x 1.5-0.790.300.260.71
0.43G 3/8M 16 x 1.5-0.870.310.300.79
0.55G 1/2M 20 x 1.5-1.020.330.300.91
0.71G 3/4M 26 x 1.5M 27 x 1.51.260.350.311.18
0.94G 1M 33 x 1.5-1.570.430.331.42
1.26G 1 1/4M 40 x 1.5M 42 x 1.51.970.470.351.81
1.26G 1 1/2--2.360.510.352.17

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage du tuyau d2
Filetage fin d2
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.01
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.01
5099$11.92
100249$10.84
≥ 250$9.76
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.019 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 743-7-G1/4-AGN 743-7-G1/4-ASGN 743-7-G1/4-BGN 743-7-G1/4-BSGN 743-7-M14x1,5-AGN 743-7-M14x1,5-ASGN 743-7-M14x1,5-BGN 743-7-M14x1,5-BSGN 743-11-G3/8-AGN 743-11-G3/8-ASGN 743-11-G3/8-BGN 743-11-G3/8-BSGN 743-11-M16x1,5-AGN 743-11-M16x1,5-ASGN 743-11-M16x1,5-BGN 743-11-M16x1,5-BSGN 743-14-G1/2-AGN 743-14-G1/2-ASGN 743-14-G1/2-BGN 743-14-G1/2-BSGN 743-14-M20x1,5-AGN 743-14-M20x1,5-ASGN 743-14-M20x1,5-BGN 743-14-M20x1,5-BSGN 743-18-G3/4-AGN 743-18-G3/4-ASGN 743-18-G3/4-BGN 743-18-G3/4-BSGN 743-18-M26x1,5-AGN 743-18-M26x1,5-ASGN 743-18-M26x1,5-BGN 743-18-M26x1,5-BSGN 743-18-M27x1,5-AGN 743-18-M27x1,5-ASGN 743-18-M27x1,5-BGN 743-18-M27x1,5-BSGN 743-24-G1-AGN 743-24-G1-ASGN 743-24-G1-BGN 743-24-G1-BSGN 743-24-M33x1,5-AGN 743-24-M33x1,5-ASGN 743-24-M33x1,5-BGN 743-24-M33x1,5-BSGN 743-32-G11/4-AGN 743-32-G11/4-ASGN 743-32-G11/4-BGN 743-32-G11/4-BSGN 743-32-M40x1,5-AGN 743-32-M40x1,5-ASGN 743-32-M40x1,5-BGN 743-32-M40x1,5-BSGN 743-32-M42x1,5-AGN 743-32-M42x1,5-ASGN 743-32-M42x1,5-BGN 743-32-M42x1,5-BSGN 743-32-G11/2-AGN 743-32-G11/2-ASGN 743-32-G11/2-BGN 743-32-G11/2-BS