GN 743.3 Indicateurs de niveau de fluide Laiton / verre de sécurité ESG, résistant jusqu'à 356 °F (180 °C)

Photo

GN 743.3 Indicateurs de niveau de fluide en laiton / verre de sécurité ESG, résistant jusqu'à 356 °F (180 °C) Type: A - Avec réflecteur
Type: A - Avec réflecteur
GN 743.3 Indicateurs de niveau de fluide en laiton / verre de sécurité ESG, résistant jusqu'à 356 °F (180 °C) Type: A - Avec réflecteur GN 743.3 Indicateurs de niveau de fluide en laiton / verre de sécurité ESG, résistant jusqu'à 356 °F (180 °C) Type: B - Sans réflecteur

Description du produit

Informations

Les indicateurs de niveau de fluide GN 743.3 offrent un véritable verre hautement stable et résistant aux rayures. L'étanchéité est obtenue au moyen d'un joint torique sur la périphérie et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales.

Le diamètre extérieur de ces indicateurs de niveau d'huile avec hexagone encastré est choisi pour correspondre aux trous de montage des connexions de tube selon DIN 3852.

Le joint est logé dans une rainure et ne peut donc pas se perdre. De plus, cette rainure empêche l'extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré.

Les indicateurs de niveau d'huile GN 743.3 peuvent être utilisés sur les réservoirs d'huile sous pression. Des essais concernant la pression maximale sont disponibles sur demande.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 0.16 in (4 mm) d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Spécifications

Corps de l'indicateur

  • Laiton, CuZn40Pb2

Indicateur

  • Verre de sécurité ESG

Réflecteur

  • Technopolymère résistant à la chaleur (Polysulfon)

Joint

  • Caoutchouc FPM (Viton®)

RoHS

Accessoire

Écrous minces à 6 pans GN 7430

Sur demande

EPDM seals

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 743.3 Indicateurs de niveau de fluide en laiton / verre de sécurité ESG, résistant jusqu'à 356 °F (180 °C) schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec réflecteur
BSans réflecteur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage du tuyau
Filetage find3l1l2s
0.43G 3/8M 16 x 1.5-0.870.310.300.79
0.55G 1/2M 20 x 1.5-1.020.330.300.91
0.71G 3/4M 26 x 1.5M 27 x 1.51.260.350.311.18
0.94G 1M 33 x 1.5-1.570.430.331.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage du tuyau d2
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.63
In Stock: 21
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.63
5099$12.49
100249$11.36
≥ 250$10.22
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.