Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les indicateurs de niveau d'huile GN 7440 sont équipés d'une visée soudée au corps par un procédé thermique. Ainsi, le verre liquide s'adapte précisément au contour du corps. Lors du refroidissement, les différents coefficients de dilatation linéaire des deux parties de la pièce génèrent une forte contrainte mécanique initiale entre le verre et le métal.
Cette contrainte initiale confère une étanchéité totale aux indicateurs de niveau et une excellente résistance aux pressions dynamiques et aux températures élevées lorsqu'ils sont utilisés avec des fluides liquides ou gazeux. De plus, l'indicateur de niveau offre un haut niveau de sécurité, car les potentiels dommages sont signalés à l'avance par de petites fissures ne provoquant pas la rupture du verre. Le joint est intégré dans un évidement radial, et ne peut donc pas être perdu ou expulsé pendant le serrage.
Les pressions de fonctionnement recommandées ne sont pas contractuelles et n'engagent aucunement la responsabilité du fabricant. Il appartient à l'utilisateur d'évaluer au cas par cas l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.
Spécifications
Corps
Inox AISI 316L
Écran de contraste
Rainures incrustées dans l'indicateur de niveau
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.048 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.