GN 7490 Douilles de soudure Inox, avec ou sans collier

Photo

GN 7490 Douilles de soudure en inox avec ou sans collier Matériau: NI - Inox
Type: A - Avec chanfrein
Matériau: NI - Inox
Type: A - Avec chanfrein
GN 7490 Douilles de soudure en inox avec ou sans collier Matériau: NI - Inox
Type: A - Avec chanfrein GN 7490 Douilles de soudure en inox avec ou sans collier Matériau: NI - Inox
Type: B - Avec collier
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les douilles de soudure GN 7490 sont utilisées dans la construction de conteneurs ou dans le domaine hydraulique pour le montage d'instruments tels que les indicateurs de niveau d'huile ou bouchons de blocage.

Les surfaces lisses sont usinées, avec comme résultat leur utilisation en tant que surfaces d'étanchéité en connexion avec un élément ou composant d'étanchéité.

L'importante épaisseur de paroi empêche la déformation ou la percée durant les soudures.

Le type B est utilisé si le positionnement exact sur l'alésage de montage ou une hauteur de construction basse est requise.

Spécifications

  • InoxNI AISI 304
    • soudable
    • tourné
    • finition lisse

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7490 Douilles de soudure en inox avec ou sans collier schéma

Options de pièce / Tableau

Form

AAvec chanfrein
BAvec collier
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d1d2d3h1h2
G 1/8M 10 x 1--0.790.630.390.12
G 1/4M 12 x 1.5M 14 x 1.5-0.940.790.550.12
G 3/8M 16 x 1.5--1.100.870.550.18
G 1/2M 18 x 1.5M 20 x 1.5M 22 x 1.51.261.020.630.18
G 3/4M 26 x 1.5M 27 x 2-1.571.260.710.24
G 1M 33 x 2--1.971.570.790.30
G 1 1/4M 42 x 2--2.361.970.870.30
G 1 1/2M 48 x 2--2.562.170.940.30
G 2---3.152.761.060.31
G 2 1/2---3.743.351.180.31
G 3---4.333.941.300.31

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Werkstoff

d1
d1
Form


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.87
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.87
100249$2.63
250499$2.39
≥ 500$2.15
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 7490-NI-G1/8-AGN 7490-NI-G1/8-BGN 7490-NI-M10x1-AGN 7490-NI-M10x1-BGN 7490-NI-G1/4-AGN 7490-NI-G1/4-BGN 7490-NI-M12x1,5-AGN 7490-NI-M12x1,5-BGN 7490-NI-M14x1,5-AGN 7490-NI-M14x1,5-BGN 7490-NI-G3/8-AGN 7490-NI-G3/8-BGN 7490-NI-M16x1,5-AGN 7490-NI-M16x1,5-BGN 7490-NI-G1/2-AGN 7490-NI-G1/2-BGN 7490-NI-M18x1,5-AGN 7490-NI-M18x1,5-BGN 7490-NI-M20x1,5-AGN 7490-NI-M20x1,5-BGN 7490-NI-M22x1,5-AGN 7490-NI-M22x1,5-BGN 7490-NI-G3/4-AGN 7490-NI-G3/4-BGN 7490-NI-M26x1,5-AGN 7490-NI-M26x1,5-BGN 7490-NI-M27x2-AGN 7490-NI-M27x2-BGN 7490-NI-G1-AGN 7490-NI-G1-BGN 7490-NI-M33x2-AGN 7490-NI-M33x2-BGN 7490-NI-G11/4-AGN 7490-NI-G11/4-BGN 7490-NI-M42x2-AGN 7490-NI-M42x2-BGN 7490-NI-G11/2-AGN 7490-NI-G11/2-BGN 7490-NI-M48x2-AGN 7490-NI-M48x2-BGN 7490-NI-G2-AGN 7490-NI-G2-BGN 7490-NI-G21/2-AGN 7490-NI-G21/2-BGN 7490-NI-G3-AGN 7490-NI-G3-B