GN 753.2 Accessoires de montage Inox, pour roulettes de guidage GN 753.1 / GN 753

Photo

GN 753.2 Accessoires de montage en inox, pour roulettes de guidage GN 753.1 / GN 753 Type: U - Washer
Type: U - Washer
GN 753.2 Accessoires de montage en inox, pour roulettes de guidage GN 753.1 / GN 753 Type: U - Washer GN 753.2 Accessoires de montage en inox, pour roulettes de guidage GN 753.1 / GN 753 Type: AB - Bushing, two-sided centering GN 753.2 Accessoires de montage en inox, pour roulettes de guidage GN 753.1 / GN 753 Type: AE - Bushing, one-sided centering GN 753.2 Accessoires de montage en inox, pour roulettes de guidage GN 753.1 / GN 753 Type: AO - Bushing, no centering GN 753.2 Accessoires de montage en inox, pour roulettes de guidage GN 753.1 / GN 753 Type: E - Adjusting washer
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les accessoires de montage GN 753.2 sont conçus pour les roulettes de guidage GN 753.1 et GN 753. Avec les rondelles de type U, les roulettes de guidage sont fixées de manière compacte et élégante à l'aide d'une vis à tête fraisée. Les rondelles de type E comportent un trou de fixation excentrique permettant le réglage radial des roulettes de guidage.

Les douilles de type AO, AE et AB permettent de monter une ou plusieurs roulettes de guidage en respectant un espacement donné entre les roulettes ou par rapport à la surface de montage. Les bagues de centrage de type AE et AO permettent de positionner les douilles et d'assurer un verrouillage positif par rapport au trou de montage.

Spécifications

InoxNI AISI 303
Finition lisse


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 753.2 Accessoires de montage en inox, pour roulettes de guidage GN 753.1 / GN 753 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

UWasher
EAdjusting washer
AOBushing, no centering
AEBushing, one-sided centering
ABBushing, two-sided centering
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Typed1d2
Alésage roulette de guidage
l1ad3el2sAdéquat pour
GN 753 - n° d'identification 1

GN 753.1 - n° d'identification 1
Pour vis à tête fraiséePour vis
U0.160.200.10-0.39---19-B522-B5M 4-
U0.200.240.12-0.47---19-B6, 22-B6, 26-B625-B6M 5-
U0.240.310.14-0.55---22-B830-B8M 6-
U0.310.390.18-0.71---26-B1035-B10, 42-B10, 50-B10M 8-
E0.160.200.140.02-0.440.080.3919-B522-B5M 4-
E0.200.240.160.02-0.580.100.5119-B6, 22-B6, 26-B625-B6M 5-
E0.240.310.200.04-0.710.120.6322-B830-B8M 6-
E0.240.390.200.04-0.710.120.6326-B1035-B10M 6-
E0.310.390.240.04-0.930.160.8326-B1042-B10, 50-B10M 8-
AO | AE | AB0.160.200.12-0.31-0.08-19-B522-B5-M 4
AO | AE | AB0.200.240.12-0.39-0.10-19-B6, 22-B6, 26-B625-B6-M 5
AO | AE | AB0.240.310.16-0.47-0.12-22-B830-B8-M 6
AO | AE | AB0.310.390.12-0.55-0.14-26-B1035-B10-M 6
AO | AE | AB0.310.390.16-0.71-0.16-26-B1042-B10, 50-B10-M 8

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2 (roulette de guidage)
Longueur l1
Type





Matériau

Exemples d'application

MD753.2_AN-49013-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.90
In Stock: 1
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$1.90
5099$1.74
100249$1.59
≥ 250$1.43
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.