GN 7580Charnières de précisionChape de charnière en aluminium, roulements à billes en bronze, à utiliser en tant qu'articulation
Photo
Finition: ALS - Finition anodisée, noire Type de chape intérieure: A - Fixation tangentielle avec évidement cylindrique Type de chape extérieure: C - Fixation radiale avec évidement cylindrique
Les charnières de précision GN 7580 permettent de faire pivoter des éléments tels que des bras articulés, des entretoises et des plaques de serrage. Résistantes à l'usure, ces charnières de précision présentent un faible jeu radial et un jeu axial réglable.
L'association de différents types de chapes intérieures et extérieures permet de répondre aux besoins les plus divers en matière d'installation. Insérées dans les orifices des plaques vissées, les goupilles assurent un positionnement précis.
Les roulements à billes et les douilles taraudées de type B et D sont préassemblés sur les chapes de la charnière. Le goupille, les rondelles plates et les vis de réglage sont emballés séparément.
Spécifications
Chape de charnière
Aluminium Finition anodisée, noireALS
Roulements à billes
Bronze
Goupille
Inox AISI 420
Rondelles plates
Inox AISI 302
Vis de réglage
Inox AISI 303
Avec verrouillage de filetage
Revêtement nylon intégral
Douilles taraudées
Inox AISI 303
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type de chape intérieure
A
Fixation tangentielle avec évidement cylindrique
B
Fixation tangentielle avec douille taraudée
C
Fixation radiale avec évidement cylindrique
D
Fixation radiale avec douille taraudée
Type de chape extérieure
A
Fixation tangentielle avec évidement cylindrique
B
Fixation tangentielle avec douille taraudée
C
Fixation radiale avec évidement cylindrique
D
Fixation radiale avec douille taraudée
Type de chape intérieure: A - Fixation tangentielle avec évidement cylindrique
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.145 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.