Afin de passer le point central mort et/ou compenser les tolérances de pièces lors de l'utilisation des sauterelles opérées à la main, un patin à ressort tel que GN 708.1 peut être utilisé.
Les ensembles de broches pour sauterelle GN 804, qui incluent les rondelle à ressort Belleville, non seulement pour aider à surmonter les tolérances des pièces, mais aussi autoriser le préréglage de la force de serrage requise.
Ce réglage doit être effectué via l'écrou hexagonal (A/F). La course de l'écrou de réglage est la distance à laquelle les rondelles Belleville peut être préchargées comme indiqué sur le graphique ci-dessus afin de donner la force de serrage requise.
Les écrous de blocage hexagonaux sont inclus.
Spécifications
Broche filetée
Acier
Classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²)
zingué, finition passivée bleue
Écrous à 6 pans ISO 4032
Acier
Zingué, finition passivée bleue
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.