GN 807 Ensembles de broches pour sauterelle Acier, avec ou sans embout de protection à pousser

Photo

GN 807 Ensembles de broches pour sauterelle en acier, avec ou sans embout de protection à pousser Type: B - Avec embout de protection
Type: B - Avec embout de protection
GN 807 Ensembles de broches pour sauterelle en acier, avec ou sans embout de protection à pousser Type: B - Avec embout de protection GN 807 Ensembles de broches pour sauterelle en acier, avec ou sans embout de protection à pousser Type: A - Sans embout de protection
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les ensembles de broches pour sauterelle GN 807 en acier sont principalement utilisés avec les sauterelles.
L'embout de protection flexible peut être inséré facilement sur la tête de vis hexagonale.

Spécifications

Vis à tête hexagonale ISO 4017 / DIN 933
Acier
Classe 8.8 de résistance à la traction (800 N/mm²)
Zingué, finition passivée bleue


Écrous à 6 pans ISO 4032
Acier
Zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 807 Ensembles de broches pour sauterelle en acier, avec ou sans embout de protection à pousser schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans embout de protection
BAvec embout de protection
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1d2h1h2l2mA/F
M 40.91--0.430.120.260.100.130.28
M 51.50--0.490.140.310.100.190.31
M 61.141.93-0.590.160.390.160.200.39
M 81.422.203.780.750.220.510.220.270.51
M 101.693.035.000.940.260.630.280.330.63
M 122.093.465.041.020.300.750.330.430.71
M 14*2.13---0.35--0.500.83
* L'ensemble de broches M14 n'est pas disponible pour le type B

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du filetage d1
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.49
In Stock: 27
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$1.49
5099$1.36
100249$1.24
≥ 250$1.12
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 807-M4-23-AGN 807-M4-23-BGN 807-M5-38-AGN 807-M5-38-BGN 807-M6-29-AGN 807-M6-29-BGN 807-M6-49-AGN 807-M6-49-BGN 807-M8-36-AGN 807-M8-36-BGN 807-M8-56-AGN 807-M8-56-BGN 807-M8-96-AGN 807-M8-96-BGN 807-M10-43-AGN 807-M10-43-BGN 807-M10-77-AGN 807-M10-77-BGN 807-M10-127-AGN 807-M10-127-BGN 807-M12-53-AGN 807-M12-53-BGN 807-M12-88-AGN 807-M12-88-BGN 807-M12-128-AGN 807-M12-128-BGN 807-M14-54-A