GN 810.1 Sauterelles poussées Inox, à embase verticale

Photo

GN 810.1 Sauterelles poussées en inox, avec embase verticale Material: NI - Inox
Type: B - Version barre en U, avec deux rondelles à bride
Material: NI - Inox
Type: B - Version barre en U, avec deux rondelles à bride
GN 810.1 Sauterelles poussées en inox, avec embase verticale Material: NI - Inox
Type: B - Version barre en U, avec deux rondelles à bride GN 810.1 Sauterelles poussées en inox, avec embase verticale Material: NI - Inox
Type: BC - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1 GN 810.1 Sauterelles poussées en inox, avec embase verticale Material: NI - Inox
Type: F - Version barre pleine, avec fermoir soudable
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les sauterelles poussées GN 810.1-NI fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le même sens. En position serrée, la manette de commande est en position verticale.

Les sauterelles tirées dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type B) peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Un ensemble de broches avec pointe en caoutchouc néoprène est également inclus pour le type BC.

La version de type F peut être utilisée en soudant le fermoir qui peut alors loger plus rapidement un composant spécifique à une application.

Spécifications

  • Sauterelle
    • Inox AISI 304

  • Toutes les pièces mobiles
    Lubrifiées avec une graisse spéciale.

  • Poignée
    Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile

  • Ensemble de broches en néoprène (Type BC)
    • Goujon fileté
      Inox AISI 304
    • Pointe de broche
      Caoutchouc néoprène noir (CR), 85° Shore A, vulcanisé

  • Les trous de montage peuvent recevoir des vis en pouces ou métriques

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 810.1 Sauterelles poussées en inox, avec embase verticale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BVersion barre en U, avec deux rondelles à bride
BCVersion barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
FVersion barre pleine, avec fermoir soudable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
max.
75169 lbf (750 N)0.791.140.310.160.20M 50.184.291.260.430.750.67
130236 lbf (1050 N)1.101.380.390.200.24M 60.226.141.630.631.000.98
230450 lbf (2000 N)1.571.690.470.240.33M 80.267.201.890.711.180.94
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1
Type B

Type F
l2l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈sw
Plage réglable
752.622.641.241.611.770.590.630.200.202.460.160.59
1303.353.391.652.132.170.490.750.260.303.110.200.69
2304.354.412.282.872.680.750.790.260.264.090.240.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Material

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$27.08
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$27.08
5099$24.83
100249$22.57
≥ 250$20.31
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.213 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 810.1-75-B-NIGN 810.1-75-BC-NIGN 810.1-75-F-NIGN 810.1-130-B-NIGN 810.1-130-BC-NIGN 810.1-130-F-NIGN 810.1-230-B-NIGN 810.1-230-BC-NIGN 810.1-230-F-NI