GN 810.13 Modules de genouillères Acier, embase soudable

Photo

GN 810.13 Modules de genouillères en acier, pour soudage

Description du produit

Informations

Les modules de genouillères GN 810.13 possèdent les mêmes propriétés et attributs que les sauterelles GN 810.10 / GN 810.11. Les bras de serrage sont forgés, les pièces restantes en tôle d'acier ont été renforcées, tandis que les boulons de roulement et les douilles sont durcis et rectifiés.

Par conséquent, ces sauterelles conviennent aux applications dans lesquelles des forces importantes s'exercent et une longue durée de vie est nécessaire.

Au cours d'essais approfondis, sans problème de fonctionnement et sous charge, la sauterelle a résisté à plus d'un million de cycles d'ouverture et de fermeture.

Ces modules de levier coudé permettent de régler la taille et la position du levier et des bras de serrage afin de les adapter à toute application spécifique. Le module actuel est soudé.

Spécifications

  • Bras de levier
    Acier
    • forgé
    • finition noircie

  • Pièces en tôle
    • acier cémenté C10
    • finition noircie

  • Axes de support et rivets
    • Acier, durci et rectifié

  • Toutes les pièces mobiles
    Lubrifiées avec une graisse spéciale

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 810.13 Modules de genouillères en acier, pour soudage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité
de rétention
b1b2b3h1h2h3l1l2l3rs
220495 lbf (2200 N)0.790.240.512.680.940.692.260.941.141.970.24
440989 lbf (4400 N)1.180.390.794.451.651.103.371.261.672.870.39
8501911 lbf (8500 N)1.970.470.945.832.241.384.531.592.053.900.47
15403462 lbf (15400 N)2.360.631.267.202.621.595.812.192.685.020.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille

Accessoire pour modules de genouillère

Drawing Accessory for knee lever modules

Poignées (dimensions en millimètres)

Drawing GN 910.5
Afficher / Masquer colonnes
Taille du
module
b1d1b2d2b3htNúmero de parte
22022-13-56055810.15-220
44031-20-88677810.15-440
850-30-22-119112810.15-850
1540-34-25-119112810.15-1540

Leviers (dimensions en millimètres)

Drawing GN 910.6
Afficher / Masquer colonnes
Taille du
module
bdLongueur lsNúmero de parte
22013-605810.16-220
44020-908810.16-440
850-22122-810.16-850
1540-25138-810.16-1540

Rallonges de bras de serrage (dimensions en millimètres)

Drawing GN 910.7
Afficher / Masquer colonnes
Taille du
module
b1b2hLongueur ltNúmero de parte
2201061615.56.5810.17-220
440151024168810.17-440
85020123022.115810.17-850
15402516.23523.515810.17-1540

Douilles (dimensions en millimètres)

Drawing GN 910.8
Afficher / Masquer colonnes
Taille du
module
d1d2Longueur lNúmero de parte
220136.516810.18-220
4402010.524810.18-440
8502412.530810.18-850
15403216.535810.18-1540

Plaques de base (dimensions en millimètres)

Drawing GN 910.9
Afficher / Masquer colonnes
Taille du
module
dl1l2m1m2sNúmero de parte
2206.5483632206810.19-220
4408.5655445308810.19-440
85010.57575555510810.19-850
154012.510090656510810.19-1540

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$78.99
In Stock: 22
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$78.99
5099$72.41
100249$65.83
≥ 250$59.24
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.590 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 810.13-220GN 810.13-440GN 810.13-850GN 810.13-1540