Options de pièce / Tableau
Type
NI Inox, ressort à charge standard
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2 d3 l1 l2 l3 w
compression Charge du ressort ≈
initiale
finale
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
0.10
0.12
0.14
0.18
0.24
0.31
0.24
0.31
0.39
0.51
0.63
0.71
0.26
0.33
0.35
0.43
0.55
0.59
0.12
0.16
0.20
0.22
0.24
0.28
0.20
0.26
0.03
0.04
0.06
0.08
0.10
1.80 lbf (8 N)
2.47 lbf (11 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
3.15 lbf (14 N)
4.05 lbf (18 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
815-M4-NI M 4 0.10 0.24 0.26 0.12 0.20 0.03 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N)
815-M5-NI M 5 0.12 0.31 0.33 0.16 0.26 0.04 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N)
815-M6-NI M 6 0.14 0.39 0.35 0.20 - 0.04 2.47 lbf (11 N) 4.05 lbf (18 N)
815-M8-NI M 8 0.18 0.51 0.43 0.22 - 0.06 4.05 lbf (18 N) 6.97 lbf (31 N)
815-M10-NI M 10 0.24 0.63 0.55 0.24 - 0.08 5.40 lbf (24 N) 10.12 lbf (45 N)
815-M12-NI M 12 0.31 0.71 0.59 0.28 - 0.10 5.85 lbf (26 N) 11.02 lbf (49 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2 d3 l1 l2 l3 w
compression Charge du ressort ≈
initiale
finale
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
0.10
0.12
0.14
0.18
0.24
0.31
0.24
0.31
0.39
0.51
0.63
0.71
0.26
0.33
0.35
0.43
0.55
0.59
0.12
0.16
0.20
0.22
0.24
0.28
0.20
0.26
0.03
0.04
0.06
0.08
0.10
1.80 lbf (8 N)
2.47 lbf (11 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
3.15 lbf (14 N)
4.05 lbf (18 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
M 4 0.10 0.24 0.26 0.12 0.20 0.03 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N)
M 5 0.12 0.31 0.33 0.16 0.26 0.04 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N)
M 6 0.14 0.39 0.35 0.20 - 0.04 2.47 lbf (11 N) 4.05 lbf (18 N)
M 8 0.18 0.51 0.43 0.22 - 0.06 4.05 lbf (18 N) 6.97 lbf (31 N)
M 10 0.24 0.63 0.55 0.24 - 0.08 5.40 lbf (24 N) 10.12 lbf (45 N)
M 12 0.31 0.71 0.59 0.28 - 0.10 5.85 lbf (26 N) 11.02 lbf (49 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$9.88
In Stock: 22
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $9.88
100 249 $9.06
250 499 $8.24
≥ 500 $7.41
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.004 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351