GN 817.2Doigts d'indexage avec bouton long Inox, corps fileté, non verrouillable ou verrouillable
Photo
Matériau: NI - Inox Type: B - Non verrouillable, sans contre-écrou
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage GN 817.2 sont identiques à GN 817 mais avec un bouton plus long.
Le type avec position de repos est utilisé dans les applications où le poussoir ne doit pas dépasser continuellement. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite.
Une encoche maintient le doigt dans cette position.
Spécifications
Corps fileté
InoxNI
AISI 303, norme européenne n° 14305
Goupille de centrage
InoxNI
AISI 303, norme européenne n° 14305
nickelé chimiquement
Bouton champignon en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.