GN 817.4 Doigts d'indexage avec poignée en T Acier, verrouillable et non verrouillable

Photo

GN 817.4 Doigts d'indexage en acier, avec poignée en T, verrouillable et non verrouillable Type: BK - Non verrouillable, avec contre-écrou
Type: BK - Non verrouillable, avec contre-écrou
GN 817.4 Doigts d'indexage en acier, avec poignée en T, verrouillable et non verrouillable Type: BK - Non verrouillable, avec contre-écrou GN 817.4 Doigts d'indexage en acier, avec poignée en T, verrouillable et non verrouillable Type: B - Non verrouillable, sans contre-écrou GN 817.4 Doigts d'indexage en acier, avec poignée en T, verrouillable et non verrouillable Type: C - Verrouillable, sans contre-écrou GN 817.4 Doigts d'indexage en acier, avec poignée en T, verrouillable et non verrouillable Type: CK - Verrouillable, avec contre-écrou

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 817.4 sont similaires aux GN 817, mais avec une poignée en T plutôt qu'un bouton à tête ronde.

Cette forme offre une meilleure orientation visuelle de la position d'indexage de la version Type C, et est avantageuse lorsque des forces plus importantes de déverrouillage se produisent.

Le type C avec position de repos est utilisé dans les applications où le poussoir ne doit pas dépasser continuellement. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Corps

  • Acier
  • finition oxyde noir

Goupille de centrage

  • Acier
  • finition oxyde noir
  • durci

Poignée en T

  • Plastique (Polyamide PA)
  • non amovible
  • noir mat

Contre-écrou

  • Acier
  • noirci
  • ISO 8675 (DIN 439)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 817.4 Doigts d'indexage en acier, avec poignée en T, verrouillable et non verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNon verrouillable, sans contre-écrou
BKNon verrouillable, avec contre-écrou
CVerrouillable, sans contre-écrou
CKVerrouillable, avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Goupille -0.001 / -0.002
Alésage H7
l1d2kl2l3l4l5A/FRessort
charge ≈
initiale

finale
0.2360.241/2 x 130.791.890.870.242.130.551.46 lbf (6.5 N)4.27 lbf (19 N)
0.2360.351/2 x 130.791.890.870.242.130.551.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
0.3150.315/8 x 110.982.321.020.312.320.671.91 lbf (8.5 N)5.85 lbf (26 N)
0.3150.475/8 x 110.982.321.020.312.320.671.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
0.3940.475/8 x 110.982.321.020.312.320.672.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Goupille -0.001 / -0.002
Alésage H7
l1d2kl2l3l4l5A/FRessort
charge ≈
initiale

finale
0.2360.24M 12 x 1.50.791.890.870.242.130.551.46 lbf (6.5 N)4.27 lbf (19 N)
0.2360.35M 12 x 1.50.791.890.870.242.130.551.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
0.3150.31M 16 x 1.50.982.321.020.312.320.671.91 lbf (8.5 N)5.85 lbf (26 N)
0.3150.47M 16 x 1.50.982.321.020.312.320.671.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
0.3940.47M 16 x 1.50.982.321.020.312.320.672.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)
0.4720.59M 20 x 1.50.982.681.300.392.320.872.59 lbf (11.5 N)8.99 lbf (40 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Course l1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.12
In Stock: 108
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$13.12
100249$12.02
250499$10.93
≥ 500$9.84
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.