GN 817.8Doigts d'indexage avec goupille amovibleInox, verrouillable et non verrouillable
Photo
Matériau: NI - Inox Type: CK - Verrouillable, avec contre-écrou
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage GN 817.8 ont été conçus afin que les versions spéciales de goupilles d'indexage puissent devenir économiques dans quantités unitaires plus petites.
Si nécessaire, les goupilles de centrage peuvent être usinées ou fabriquées par l'utilisateur, comme indiqué sur le dessin ci-dessus. Elles sont assemblées avec une vis contre-alésée et peuvent donc être assemblées plusieurs fois. Toutes les pièces sont fournies individuellement sous forme de jeu démonté.
Les doigts d'indexage de type C / CK sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.
Résistance maximale à la chaleur du bouton à main en plastique nylon : 110 °C (230 °F).
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.110 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.