GN 8170 Doigts d'indexage Inox, agréés DGUV, verrouillable et non verrouillable, conception hygiénique

Photo

GN 8170 Doigts d'indexage en inox, agréés DGUV, verrouillable et non verrouillable, conception hygiénique Type: B - Non verrouillable
Identification: VH - Conception hygiénique côté bouton et goupille (hygiène complète), avec contre-écrou d'étanchéité
Type: B - Non verrouillable
Identification: VH - Conception hygiénique côté bouton et goupille (hygiène complète), avec contre-écrou d'étanchéité
GN 8170 Doigts d'indexage en inox, agréés DGUV, verrouillable et non verrouillable, conception hygiénique Type: B - Non verrouillable
Identification: VH - Conception hygiénique côté bouton et goupille (hygiène complète), avec contre-écrou d'étanchéité GN 8170 Doigts d'indexage en inox, agréés DGUV, verrouillable et non verrouillable, conception hygiénique Type: C - Verrouillable
Identification: VH - Conception hygiénique côté bouton et goupille (hygiène complète), avec contre-écrou d'étanchéité
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Conforme à la FDA

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 8170 sont sont certifiés selon le test DGU et, avec leur contre-écrou d'étanchéité supplémentaire, répondent aux exigences d'hygiène côté bouton et goupille (hygiène complète). L'étanchéité du mécanisme est assurée par les balais situés entre le bouton et le corps fileté et entre le corps fileté et la goupille, ainsi que par les anneaux d'étanchéité sur le corps fileté et le contre-écrou d'étanchéité. La qualité élevée de la surface (Ra < 0,8 µm) et le montage sans espaces morts empêchent l'adhérence des impuretés et facilitent le nettoyage.

Les doigts d'indexage avec dispositif de blocage (type C) sont utilisés dans les cas où la goupille de centrage doit rester en position rétractée. Pour ce faire, le bouton doit être tourné de 90° après rétractation. Une encoche maintient la goupille de centrage dans cette position.

Les trous traversants doivent être percés dans le boîtier selon un angle adéquat, sans bavures ni chanfrein. Cela garantit que les anneaux d'étanchéité fonctionneront après leur montage.

Spécifications

Corps fileté / bouton / goupille de centrage
Inox AISI 316
Goupille de centrage durcie


Ressort
Inox AISI 316Ti


Joints

  • Bleu
  • Résistant aux températures
    de -13 °F à 230 °F (-25 °C à +110 °C)
  • Conforme aux exigences de la FDA
  • Anneaux d'étanchéité
    H-NBRH
    Dureté de 85 ±5 shore A
  • Balai
    TPU
    Dureté de 95 ±5 shore A

Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale conforme aux exigences de la FDA


RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 8170 Doigts d'indexage en inox, agréés DGUV, verrouillable et non verrouillable, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNon verrouillable
CVerrouillable

Identification

VHConception hygiénique côté bouton et goupille (hygiène complète), avec contre-écrou d'étanchéité
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Goupille -0.003
Alésage +0.001
d2d3 -0.004d4d5d6l1l2l3l4ks
Serrage
distance
min.



max.
A/F1A/F2Force élasto-mécanique ≈Initiale
Finale
0.2361.380.630.710.900.870.241.081.990.571.140.060.160.550.714.50 lbf (20 N)8.09 lbf (36 N)
0.3151.380.630.710.900.870.311.162.190.571.140.060.160.550.714.95 lbf (22 N)7.19 lbf (32 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la goupille d1
Type


Identification

Matériau d'anneau d'étanchéité

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$131.14
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$131.14
1024$120.21
2549$109.29
≥ 50$98.36
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.458 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.