GN 820 Sauterelles tirées Inox, à embase horizontale

Photo

GN 820 Sauterelles tirées en inox, avec embase horizontale Matériau: NI - Inox
Type: MC - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
Matériau: NI - Inox
Type: MC - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
GN 820 Sauterelles tirées en inox, avec embase horizontale Matériau: NI - Inox
Type: MC - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1 GN 820 Sauterelles tirées en inox, avec embase horizontale Matériau: NI - Inox
Type: M - Version barre en U, avec deux rondelles à bride GN 820 Sauterelles tirées en inox, avec embase horizontale Matériau: NI - Inox
Type: O - Version barre pleine, avec fermoir soudable
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les sauterelles tirées GN 820 fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le sens opposé. Elles nécessitent moins d'espace pour l'action de serrage. En position serrée, la manette de commande est en position horizontale.

Les sauterelles tirées dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type M) peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Un ensemble de broches avec pointe en caoutchouc néoprène est également inclus pour le type MC.

La version Type O peut être utilisée soit en soudant le fermoir qui peut ensuite recevoir un composant de fixation spécifique à l'application.

Spécifications

  • InoxNI AISI 304

  • Toutes les pièces mobiles
    sont lubrifiées avec une graisse spéciale

  • Poignée
    Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile

  • Vis de serrage GN 708.1, type A
    Inox AISI 304,
    • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 820 Sauterelles tirées en inox, avec embase horizontale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

MVersion barre en U, avec deux rondelles à bride
MCVersion barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
OVersion barre pleine, avec fermoir soudable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
max.
25*89.92 lbf (400 N)0.390.940.960.17M 40.170.910.470.280.530.12
75202 lbf (900 N)0.791.101.020.22M 50.181.460.790.430.750.20
130225 lbf (1000 N)1.261.421.570.26M 60.222.011.200.631.000.55
230382 lbf (1700 N)1.461.731.650.33M 80.262.421.440.711.180.49
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1l2l3l4
max.
l5m1m2m3r ≈s1s2w
Plage réglable
25*2.721.690.79-0.910.590.630.630.960.05-0.16
754.652.641.571.951.770.530.630.751.690.080.160.59
1306.613.622.092.522.171.020.881.122.440.100.200.69
2307.724.332.503.072.681.021.021.242.830.120.240.79
* Taille 25 uniquement disponible en Type M et Type MC.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$32.27
In Stock: 64
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$32.27
5099$29.58
100249$26.90
≥ 250$24.21
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.176 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 820-25-M-NIGN 820-25-MC-NIGN 820-75-M-NIGN 820-75-MC-NIGN 820-75-O-NIGN 820-130-M-NIGN 820-130-MC-NIGN 820-130-O-NIGN 820-230-M-NIGN 820-230-MC-NIGN 820-230-O-NI