GN 820.2 Sauterelles tirées Inox, à embase verticale

Photo

GN 820.2 Sauterelles tirées en inox, avec embase verticale Matériau: NI - Inox
Type: MF - Version barre en U, avec deux rondelles à bride
Matériau: NI - Inox
Type: MF - Version barre en U, avec deux rondelles à bride
GN 820.2 Sauterelles tirées en inox, avec embase verticale Matériau: NI - Inox
Type: MF - Version barre en U, avec deux rondelles à bride GN 820.2 Sauterelles tirées en inox, avec embase verticale Matériau: NI - Inox
Type: MFC - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les sauterelles tirées GN 820.2-NI fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le sens opposé.

Elles nécessitent moins d'espace pour l'action de serrage. En position serrée, la manette de commande est en position horizontale. La surface de montage pivotée de 90° permet une installation économisant l'espace en plus du point de serrage.

Les sauterelles tirées dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type MF) peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Un ensemble de broches avec pointe en caoutchouc néoprène est également inclus pour le type MFC.

Spécifications

Sauterelle
InoxNI AISI 304


Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


Ensemble de broches en néoprène (Type MFC)

  • Goujon fileté
    Inox AISI 304
  • Pointe de broche
    Caoutchouc néoprène noir (CR), 85° Shore A, vulcanisé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 820.2 Sauterelles tirées en inox, avec embase verticale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

MFVersion barre en U, avec deux rondelles à bride
MFCVersion barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
max.
75202 lbf (900 N)0.791.181.000.22M 50.182.441.540.430.751.18
130225 lbf (1000 N)1.261.541.380.26M 60.223.352.260.6310.041.87
230382 lbf (1700 N)1.461.691.570.33M 80.264.022.720.711.182.09
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1l2l3l4m1m2m3rsPlage réglable
754.651.182.801.770.710.530.241.670.080.59
1306.691.773.742.171.020.870.262.400.100.69
2307.682.054.452.681.120.940.312.760.120.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.49
In Stock: 347
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$33.49
5099$30.70
100249$27.91
≥ 250$25.11
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.231 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.