GN 822Doigts d'indexage miniaturesAcier / inox, verrouillable et non verrouillable, avec mécanisme de verrouillable masqué
Photo
Matériau: NI - Inox Form: B - Non verrouillable
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage GN 822 sont petits et compacts. Ils sont conçus pour être installés dans des constructions à parois minces en tôle.
Les doigts d'indexage sont insérés en position en les tenant par le bouton moleté. Les méplats sur le contre-écrou sont exposés lorsque la goupille est rétractée, de sorte que le doigt peut être facilement serré au moyen d'une clé à fourche.
Le type B est de type non verrouillable.
Le type C offre une position de verrouillage pour les applications nécessitant que la broche de centrage soit rétractée pendant une période prolongée. En position de repos, le mécanisme de verrouillage est complètement dissimulé par le bouton.
Tolérance de goupille d1 = -0,02 à 0,04 mm
Tolérance d'alésage d1 = + 0,05 à 0,1 mm
Spécifications
Corps
AcierST
zingué
finition passivée bleue
Corps
InoxNINorme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Goupille de centrage
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.028 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.