GN 822.1 Doigts d'indexage miniatures Acier / inox, verrouillable et non verrouillable, avec mécanisme de verrouillable ouvert

Photo

GN 822.1 Doigts d'indexage miniatures en acier / inox, verrouillable et non verrouillable, avec mécanisme de verrouillable ouvert Type: B - Non verrouillable
Matériau: NI - Inox
Type: B - Non verrouillable
Matériau: NI - Inox
GN 822.1 Doigts d'indexage miniatures en acier / inox, verrouillable et non verrouillable, avec mécanisme de verrouillable ouvert Type: B - Non verrouillable
Matériau: NI - Inox GN 822.1 Doigts d'indexage miniatures en acier / inox, verrouillable et non verrouillable, avec mécanisme de verrouillable ouvert Type: B - Non verrouillable
Matériau: ST - Acier GN 822.1 Doigts d'indexage miniatures en acier / inox, verrouillable et non verrouillable, avec mécanisme de verrouillable ouvert Type: C - Verrouillable
Matériau: NI - Inox GN 822.1 Doigts d'indexage miniatures en acier / inox, verrouillable et non verrouillable, avec mécanisme de verrouillable ouvert Type: C - Verrouillable
Matériau: ST - Acier
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 822.1 sont petits et compacts. Ils sont conçus pour être installés dans des constructions à parois minces en tôle.

Les doigts d'indexage sont insérés en position en les tenant par le bouton moleté. Les méplats sur le contre-écrou sont exposés lorsque la goupille est rétractée, de sorte que le doigt peut être facilement serré au moyen d'une clé à fourche.

Le type B est de type non verrouillable.
Le type C offre une position de verrouillage pour les applications nécessitant que la broche de centrage soit rétractée pendant une période prolongée.

Spécifications

Corps

  • AcierST
  • zingué
  • finition passivée bleue

Corps

  • InoxNI AISI 303

Poussoir
Inox AISI 303


Ressort
Inox AISI 301


Bouton

  • Plastique (Polyamide PA)
  • noir, finition mate
  • non amovible

RoHS

Accessoire

Entretoises GN 609.5

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 822.1 Doigts d'indexage miniatures en acier / inox, verrouillable et non verrouillable, avec mécanisme de verrouillable ouvert schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNon verrouillable
CVerrouillable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Goupille 0/-0.002
Alésage +0.002/+0.004
d2d3l1l2
min.
l3l4
min.
A/FRessort
charge ≈
initiale


finale
0.157M 8 x 0.750.831.040.200.200.140.391.01 lbf (4.5 N)2.70 lbf (12 N)
0.197M 8 x 0.750.831.040.200.200.140.391.01 lbf (4.5 N)2.70 lbf (12 N)
0.236M 10 x 10.981.340.280.280.180.471.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)
0.276M 10 x 10.981.340.280.280.180.471.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Type


Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.81
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.81
100249$7.16
250499$6.51
≥ 500$5.86
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.028 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.