GN 822.7Doigts d'indexage miniaturesInox, verrouillable et non verrouillable, avec mécanisme de verrouillable masqué
Photo
Type: BN - Non verrouillable, avec bouton en inox
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage miniatures GN 822.7 se caractérisent par leurs dimensions réduites.
Basé sur le principe des doigts d'indexage miniatures GN 822, ce modèle combine leur construction intelligente avec une série complète de toutes les tailles courantes de boulons et de filetages. Ils offrent une alternative économique aux doigts d'indexage GN 607 / GN 607.1 de tailles appropriées.
Pour monter, d'abord tourner le doigt d'indexage miniature à l'aide du bouton moleté. Tirez sur la broche de centrage pour libérer l'écrou qui peut ensuite être serré avec une clé à fourche.
Le type BN est une version non verrouillable. Le type CN offre une position de verrouillage pour les applications nécessitant que la broche de centrage soit rétractée pendant une période prolongée. Après avoir rétracté la broche de centrage, tournez le bouton de 30 degrés, relâchez le bouton et elle restera en position rétractée. En position de repos, le mécanisme de verrouillage est complètement dissimulé par le bouton.
Les écrous minces à 6 pans GN 909.5 et les entretoises GN 609.5 doivent être commandées séparément.
Spécifications
Corps du poussoir et goupille
Inox
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.061 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.