GN 832.2 Loquets à levier Steel / Stainless Steel

Photo

GN 832.2 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier
Type: A - Sans trou pour patin de verrouillage
Matériau: ST - Acier
Type: A - Sans trou pour patin de verrouillage
GN 832.2 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier
Type: A - Sans trou pour patin de verrouillage GN 832.2 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans trou pour patin de verrouillage GN 832.2 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier
Type: V - Avec trou pour patin de verrouillage (uniquement en ST)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les loquets à levier GN 832,2 sont utilisés pour la fixation sûre des volets, des couvercles de conteneurs, etc. Elles se verrouillent solidement au-dessus du centre et sont donc à l'épreuve des vibrations.

Les composants à assembler sont maintenus en position par l'élasticité du loquet de traction.

La charge indiquée dans le tableau n'est qu'une valeur indicative de la force de traction statique nominale que le loquet peut supporter. La capacité de rétention peut être affectée négativement par les conditions d'utilisation du loquet, telles que les vibrations ou les chocs.

Le support du cran d'arrêt est inclus.

Spécifications

Ensemble de loquet à levier
AcierST
Zingué, finition passivée bleue


InoxNI
Norme européenne n° 1.4301 AISI 304


RoHS

Sur demande

Version sans alésages,
à souder, blanc

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 832.2 Loquets à levier, acier, inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans trou pour patin de verrouillage
VAvec trou pour patin de verrouillage (uniquement en ST)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
b1b2b3b4b5b6d1d2d3h1
55124 lbf (550 N)0.910.591.610.711.420.510.080.140.160.47
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailleh2h3h4l1l2l3m1m2m3m4r ≈
550.430.350.772.051.341.140.161.300.161.100.83

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.19
In Stock: 534
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$2.19
5099$2.01
100249$1.83
≥ 250$1.64
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.045 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.