GN 842Sauterelles à tige coulissante à usage intensifInox
Photo
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Dans ces dispositifs, le mouvement circulaire de la poignée se transforme en mouvement linéaire de la sauterelle le long de son axe.
Les sauterelles à tige coulissante à usage intensif GN 842 peuvent être utilisées pour les forces de maintien très élevées grâce à leur corps massif et robuste.
Sur la taille 70, les trous de montage sont contre-alésés pour accepter les boulons contre-alésés DIN 912-M4 à 6 pans creux.
Spécifications
Corps InoxNI AISI 304
Pièces en tôle
Inox AISI 304
Poussoir
Inox AISI 303
Goupilles de roulement (rivets)
Inox AISI 304
Toutes les sections mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Poignée
plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.374 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.