GN 843.1 Sauterelles à tige coulissante Inox

Photo

GN 843.1 Sauterelles à tige coulissante en inox Type: ASW - Avec support de montage
Type: ASW - Avec support de montage
GN 843.1 Sauterelles à tige coulissante en inox Type: ASW - Avec support de montage GN 843.1 Sauterelles à tige coulissante en inox Type: AS - Sans support de montage
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les sauterelles à tige coulissante GN 843.1 peuvent être montées sur un support de montage (type ASW) ou directement sur le système de montage via le corps fileté avec écrou.

La méthode de sécurisation de douille centrale permet de tourner la poignée d'utilisation vers la position la plus favorable.

Spécifications

Corps de sauterelle
InoxNINorme européenne n° 1.4301 (AISI 304)

  • Axes de support et rivets
    Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)

Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 843.1 Sauterelles à tige coulissante en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASSans support de montage
ASWAvec support de montage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
ab1b2d1d2d3d4h1h2h3
80674 lbf (3000 N)0.941.381.140.39M 6M 16 x 1.50.222.781.520.75
1651214 lbf (5400 N)1.262.361.380.47M 8M 20 x 1.50.264.332.130.87
3401574 lbf (7000 N)1.892.951.870.63M 10M 24 x 20.335.752.761.18
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1l2l3l4l5m1m2m3stw
Course
802.802.561.340.870.870.790.47-0.160.470.83
1654.414.092.131.541.611.610.530.750.200.591.50
3406.816.383.352.682.322.170.750.980.200.712.60

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$82.76
In Stock: 20
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$82.76
5099$75.86
100249$68.97
≥ 250$62.07
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.734 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.