GN 850.1 Sauterelles à crochet Acier, à embase horizontale

Photo

GN 850.1 Sauterelles à crochet en acier, à embase horizontale Type: TG - Avec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale
Type: TG - Avec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale
GN 850.1 Sauterelles à crochet en acier, à embase horizontale Type: TG - Avec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale GN 850.1 Sauterelles à crochet en acier, à embase horizontale Type: T - Avec axe de tirage et cliquet d'arrêt GN 850.1 Sauterelles à crochet en acier, à embase horizontale Type: TF - Sans axe de tirage, sans cliquet d'arrêt GN 850.1 Sauterelles à crochet en acier, à embase horizontale Type: TT - Avec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T GN 850.1 Sauterelles à crochet en acier, à embase horizontale Type: TU - Avec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J

Description du produit

Informations

Les sauterelles à crochet GN 850.1 sont particulièrement adaptées à la fermeture et au montage rapides des couvercles, rabats et moules.

Lors du serrage, le mouvement de pivotement de la manette est transformé en un mouvement axial de l'axe de tirage/du crochet de tension et assure une rétention ajustée.

Les sauterelles de type T sont équipées d'un axe de tirage solidement fixé au bras de serrage. Le type TF peut être utilisé pour des applications spécifiques en fixant des boulons de verrouillage individuels. Les boulons de verrouillage pour sauterelles à crochet de type TG, TT et TU peuvent être ajustés sur la plage de réglage w2.

Spécifications

Sauterelle
Acier cémenté C10
Zingué, finition passivée bleue


Crochet de tirage
Acier St 37
Zingué, finition passivée bleue


Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 850.1 Sauterelles à crochet en acier, à embase horizontale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

TAvec axe de tirage et cliquet d'arrêt
TFSans axe de tirage, sans cliquet d'arrêt
TGAvec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale
TTAvec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T
TUAvec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité
de retenue
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1 ≈h2h3h4
5001124 lbf (5000 N)0.751.971.931.381.340.711.500.39M 80.260.260.280.311.770.671.181.10
10002248 lbf (10000 N)1.102.402.481.971.611.021.970.43M 100.330.330.350.392.200.791.591.54
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1 ≈l2 ≈l3 ≈
Type TG
l4 ≈
Type TT
l5 ≈
Type TU
l6m1m2m3m4m5m6r ≈stw1
Course
w2
Plage
réglable
5007.761.303.013.013.011.340.751.320.750.880.311.001.380.120.633.270.31
10009.531.343.763.663.661.651.261.771.221.000.311.221.770.160.754.330.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type





Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$35.97
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$35.97
5099$32.97
100249$29.98
≥ 250$26.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.067 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.