GN 850.2Sauterelles à crochetInox, avec crochet de sécurité, à embase horizontale
Photo
Type: T - Avec axe de tirage et cliquet d'arrêt Matériau: NI - Inox
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les sauterelles à crochet GN 850.2 ont une fonction de sécurité grâce à laquelle, pendant la fermeture, un crochet de sécurité à ressort assure une connexion de verrouillage sûre. Empêche l'ouverture involontaire de la sauterelle à la suite de vibrations ou d'une tentative accidentelle de desserrage/d'ouverture de la sauterelle. Pour ouvrir et libérer la sauterelle, tirez la poignée vers le haut pour dégager le mécanisme du crochet de sécurité (opération à une main).
Elles sont particulièrement adaptées à la fermeture et à l'assemblage rapide des couvercles, rabats et moules.
Lors du serrage, le mouvement de pivotement de la manette est transformé en un mouvement axial de l'axe de tirage/du crochet de tension et assure une rétention ajustée.
Les sauterelles de type T sont équipées d'un axe de tirage solidement fixé au bras de serrage. Le type TF peut être utilisé pour des applications spécifiques en fixant des boulons de verrouillage individuels. Les boulons de verrouillage pour sauterelles à crochet de type TG, TT et TU peuvent être ajustés sur la plage de réglage w2.
Spécifications
Sauterelle InoxNI AISI 304
Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
T
Avec axe de tirage et cliquet d'arrêt
TF
Sans axe de tirage, sans cliquet d'arrêt
TG
Avec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à tête ovale
TT
Avec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à tête en T
TU
Avec axe de tirage + cliquet d'arrêt + boulon de verrouillage à crochet en J
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.972 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.