GN 851 Sauterelles à crochet horizontales Inox

Photo

GN 851 Sauterelles à crochet horizontales en inox Type: T2 - Avec étrier en U et cran d'arrêt
Type: T2 - Avec étrier en U et cran d'arrêt
GN 851 Sauterelles à crochet horizontales en inox Type: T2 - Avec étrier en U et cran d'arrêt GN 851 Sauterelles à crochet horizontales en inox Type: T - Sans étrier en U, avec cran d'arrêt
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

La course de l'étrier en U de ce loquet GN 851 peut être réglée à l'intérieur de sa plage.

Le mouvement circulaire de la poignée se transforme en mouvement linéaire du loquet. Ces colliers sont principalement utilisés pour serrer les couvercles à charnières sur les conteneurs.

En position serrée, l'étrier en U avec bras de serrage est parallèle au plan de la poignée de commande.

En plus des longueurs standard des étriers en U montrées dans le tableau, diverses autres longueurs sont également disponibles dans la série GN 951.1.

Spécifications

Pièces de tôle d'acier / étrier en U
Inox
Norme européenne n° 1.4301 AISI 304

  • Goupille
    Inox
    Norme européenne n° 1.4305, AISI 303

Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


Poignée
Manchon en plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 851 Sauterelles à crochet horizontales en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

T2Avec étrier en U et cran d'arrêt
TSans étrier en U, avec cran d'arrêt
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH en N
Capacité de rétention
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
160360 lbf (1600 N)0.471.021.100.830.790.55M 40.171.020.71
320719 lbf (3200 N)0.631.571.731.261.100.87M 60.261.180.98
7001574 lbf (7000 N)0.942.362.131.501.501.02M 80.331.651.42
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
à w2 = 0
sw1
Course
w2
Plage réglable
1603.860.430.750.200.630.200.391.380.080.980.43
3205.980.751.260.410.750.280.562.130.121.890.51
7008.660.831.500.371.630.370.752.760.142.281.02

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.09
In Stock: 129
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$33.09
5099$30.33
100249$27.58
≥ 250$24.82
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.189 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.