K | Avec embout de protection en plastique et câble de retenue |
d1 Acier Filetage fin | Filetage du tuyau | Laiton Filetage fin | Filetage du tuyau | d2 | d3 Filetage de raccordement pour GN 880,1 | d4 | e ≈ | l1 | l2 | l3 | A/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 14 x 1.5 | G 1/4 | - | - | 0.79 | M22 x 1.5 | 1.02 | 1.00 | 0.30 | 0.41 | 1.22 | 0.87 |
M 16 x 1.5 | - | - | - | 0.87 | M22 x 1.5 | 1.02 | 1.00 | 0.30 | 0.41 | 1.22 | 0.87 |
- | G 3/8 | - | - | 0.91 | M22 x 1.5 | 1.02 | 1.00 | 0.30 | 0.41 | 1.22 | 0.87 |
M 18 x 1.5 | - | - | - | 0.94 | M22 x 1.5 | 1.02 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 1.22 | 0.87 |
M 20 x 1.5 | - | - | - | 1.02 | M22 x 1.5 | 1.02 | 1.23 | 0.33 | 0.41 | 1.22 | 1.06 |
M 22 x 1.5 | - | - | - | 1.06 | M26 x 1.5 | 1.18 | 1.23 | 0.33 | 0.47 | 1.26 | 1.06 |
- | G 1/2 | - | - | 1.02 | M26 x 1.5 | 1.18 | 1.23 | 0.33 | 0.47 | 1.26 | 1.06 |
- | - | M 24 x 1.5 | - | 1.14 | M26 x 1.5 | 1.18 | 1.37 | 0.35 | 0.47 | 1.26 | 1.18 |
- | - | M 26 x 1.5 | G 3/4 | 1.26 | M26 x 1.5 | 1.18 | 1.46 | 0.35 | 0.47 | 1.26 | 1.26 |
- | - | M 30 x 1.5 | - | 1.42 | M26 x 1.5 | 1.18 | 1.64 | 0.35 | 0.47 | 1.26 | 1.42 |
- | - | - | G 1 | 1.54 | M26 x 1.5 | 1.18 | 1.86 | 0.35 | 0.47 | 1.26 | 1.61 |
Après avoir retiré l'embout de protection imperdable maintenu par un câble de retenue, visser les connecteurs GN 880.1 correspondants. Lorsque le connecteur est vissé, la plaque s'ouvrira et l'huile se videra alors à travers le tuyau dans un récipient. Retirer le connecteur une fois l'huile vidangée. La plaque s'abaissera et fermera la sortie de vidange. Le conteneur avec le bouchon d'huile de vidange est à nouveau prêt pour un remplissage. Autres avantages des bouchons de vidange d'huile GN 880 :
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $32.02 |
50 | 99 | $29.35 |
100 | 249 | $26.68 |
≥ 250 | $24.01 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351