Les connecteurs pour bouchon d'huile GN 880.1 sont utilisés conjointement avec les bouchons d'huile de vidange GN 880.
Le vissage du connecteur au bouchon d'huile de vidange GN 880 active la plaque du bouchon, permettant ainsi à l'huile de circuler dans le tuyau jusqu'à un récipient.
Le bouchon du tuyau évite tout égouttement de l'huile restante après la vidange.
Spécifications
Écrou de raccordement avec protection de tuyau
protection
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.205 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.