GN 893.1 Accessoires de capteur Plastique, pour sauterelles de serrage pneumatiques taille 20

Photo

GN 893.1 Plastique accessoires de capteur pour sauterelles de serrage pneumatiques, capteur inductif

Description du produit

Informations

Avec ces accessoires de capteur, les sauterelles de serrage pneumatiques GN 893.1 peuvent induire des signaux contrôlés, par lesquels les voyants indiquent l'état de fonctionnement et les positions du détecteur.

Les accessoires de capteur peuvent être vissés directement sur les sauterelles de serrage pneumatiques. La position des accessoires peut se situer des deux côtés.

Une plaque intermédiaire en plastique et deux vis à tête cylindrique M4 sont incluses.

Spécifications

Logement
Plastique


Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier, noirci


Plage de tension : 10 à 30 VCC


Charge du détecteur : 0 à 100 mA


Chute de tension : ≤ 2 V


Plage de température : 32 °F à 100 °F (0° à 50 °C)


Classe de protection : IP 65


Indication des voyants :

  • vert : tension de fonctionnement
  • rouge : position du commutateur fermée

RoHS

Accessoire

Câbles avec raccord de gaine GN 330 (4 pôles, 5 ou 10 mètres de long)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 893.1 Plastique accessoires de capteur pour sauterelles de serrage pneumatiques, capteur inductif schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Sauterelles de serrage pneumatiquesCapteurbd
Connecteur
4 pôles
l1 -0.008l2l3
864-20-BLGN 893.10.31M 12 x 11.6541.02150 (PVC cable)
865-20-BIGN 893.10.31M 12 x 11.6541.02150 (PVC cable)
866-20-BCGN 893.10.31M 12 x 11.6541.02150 (PVC cable)

Configuration et prix

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$176.99
In Stock: 21
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$176.99
59$162.24
1024$147.49
≥ 25$132.74
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.