B | Sans rainure de clavette |
K | Avec rainure de clavette |
A | Sans poignée |
R | Avec poignée tournante |
d1 | d2 H7 Alésage | d3 | d4 | b | h | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Poignée GN 798.2 | Ø Poignée GN 599.2 | Rondelle fraisée recommandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 1/2 | 1.02 | 0.67 | 0.51 | 0.28 | 0.63 | 1.02 | 1.71 | 1.08 | 0.63 | - | 184-16 |
3.94 | 1/2 | 1.10 | 0.87 | 0.55 | 0.37 | 0.67 | 1.18 | 2.28 | 1.42 | 0.71 | - | 184-20 |
4.92 | 1/2 | 1.22 | 0.87 | 0.59 | 0.43 | 0.71 | 1.30 | 2.40 | 1.79 | 0.87 | - | 184-20 |
5.51 | 5/8 | 1.42 | 1.12 | 0.65 | 0.51 | 0.75 | 1.42 | 2.99 | 2.05 | 0.94 | - | 184-25 |
6.30 | 5/8 | 1.42 | 1.12 | 0.71 | 0.57 | 0.79 | 1.54 | 2.99 | 2.40 | 0.94 | - | 184-25 |
7.87 | 3/4 | 1.65 | 1.42 | 0.81 | 0.63 | 0.94 | 1.77 | 3.35 | 3.05 | 0.98 | - | 184-32 |
d1 | d2 H7 Alésage | d3 | d4 | b | h | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Poignée GN 798.2 | Ø Poignée GN 599.2 | Rondelle fraisée recommandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 6 | 8 | 0.79 | 0.51 | 0.51 | 0.28 | 0.63 | 1.02 | 0.79 | 0.63 | - | 0.51 | 184-12 |
2.48 | 8 | 10 | 0.91 | 0.67 | 0.51 | 0.28 | 0.63 | 1.02 | 0.79 | 0.81 | - | 0.51 | 184-16 |
3.15 | 10 | 12 | 1.02 | 0.67 | 0.51 | 0.28 | 0.63 | 1.02 | 1.71 | 1.08 | 0.63 | - | 184-16 |
3.94 | 10 | 12 | 1.10 | 0.87 | 0.55 | 0.37 | 0.67 | 1.18 | 2.28 | 1.42 | 0.71 | - | 184-20 |
4.92 | 12 | 14 | 1.22 | 0.87 | 0.59 | 0.43 | 0.71 | 1.30 | 2.40 | 1.79 | 0.87 | - | 184-20 |
5.51 | 14 | 16 | 1.42 | 1.12 | 0.65 | 0.51 | 0.75 | 1.42 | 2.99 | 2.05 | 0.94 | - | 184-25 |
6.30 | 14 | 16 | 1.42 | 1.12 | 0.71 | 0.57 | 0.79 | 1.54 | 2.99 | 2.40 | 0.94 | - | 184-25 |
7.87 | 18 | 20 | 1.65 | 1.42 | 0.81 | 0.63 | 0.94 | 1.77 | 3.35 | 3.05 | 0.98 | - | 184-32 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $35.53 |
50 | 99 | $32.57 |
100 | 249 | $29.61 |
≥ 250 | $26.64 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351